Accessoires
Connecteurs et câbles

Y8A38A2-LXXXUCA050
2115729
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresBoîtiers répartiteurs
      Sortie de commutationPNP
      BlindageNon blindé
      Nombre d'emplacements8
      Matériau du boîtierTPU
      Couleur du boîtierNoir
      Type de raccordement emplacementsM8, 3 pôles, Codage A, Connecteur femelle
      Type de raccordement raccord de troncExtrémité de câble ouverte
      Câble de connexion5 m, 10 fils, PUR, sans halogène
      Diamètre de câble9,2 mm
      Couleur de câbleGris
      Vitesse de déplacement2 m/s
      Course5 m
      Accélération≤ 5 m/s²
      Rayon de courbure
      En mouvement> 10 x diamètre de câble
      En position fixe> 7,5 x diamètre de câble
      Mode chaîne porte-câble> 10 x diamètre de câble
      Cycle de pliage≤ 5.000.000
      Surplat
      Emplacements9
      Couple de serrage
      Emplacements0,4 Nm
      LED
      Emplacements1 x par logement
      Raccord de tronc1x par distributeur
      Tension de mesure≤ 24 V DC
      Tension de service18 V DC ... 30 V DC
      Charge électrique10 A, total à 30 °C (voir facteurs de correction EN 60204-1)
      Catégorie de surtensionIII
      Température de service
      En mouvement–5 °C ... +80 °C
      En position fixe–40 °C ... +80 °C
      Mode chaîne porte-câble–5 °C ... +60 °C
      Boîtier de distribution–20 °C ... +72 °C
      Indice de protectionIP65/ IP67
      Fichier UL n°E238799
      Homologations

      UL

      CE

      Domaine d'utilisationMode chaîne porte-câble
      Contenu de la livraison10 x plaques d’étiquetage

    Dessins techniques

    Y8A38A2-LXXXUCA050
    Plan coté
    Y8A38A2-LXXXUCA050
    Anschlussschema Cd-476