Accessoires
Connecteurs et câbles

Y8A36A2-LXXXUBA050
2115728
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresBoîtiers répartiteurs
      Sortie de commutationPNP
      BlindageNon blindé
      Nombre d'emplacements6
      Matériau du boîtierTPU
      Couleur du boîtierNoir
      Type de raccordement emplacementsM8, 3 pôles, Codage A, Connecteur femelle
      Type de raccordement raccord de troncExtrémité de câble ouverte
      Câble de connexion5 m, 8 fils, PUR, sans halogène
      Diamètre de câble8,5 mm
      Couleur de câbleGris
      Vitesse de déplacement2 m/s
      Course5 m
      Accélération≤ 5 m/s²
      Rayon de courbure
      En mouvement> 10 x diamètre de câble
      En position fixe> 10 x diamètre de câble
      Mode chaîne porte-câble> 10 x diamètre de câble
      Cycle de pliage≤ 5.000.000
      Surplat
      Emplacements9
      Couple de serrage
      Emplacements0,4 Nm
      LED
      Emplacements1 x par logement
      Raccord de tronc1x par distributeur
      Tension de mesure≤ 24 V DC
      Tension de service18 V DC ... 30 V DC
      Charge électrique10 A, total à 30 °C (voir facteurs de correction EN 60204-1)
      Catégorie de surtensionIII
      Température de service
      En mouvement–5 °C ... +80 °C
      En position fixe–40 °C ... +80 °C
      Mode chaîne porte-câble–5 °C ... +60 °C
      Boîtier de distribution–20 °C ... +72 °C
      Indice de protectionIP65/ IP67
      Fichier UL n°E238799
      Homologations

      UL

      CE

      Domaine d'utilisationMode chaîne porte-câble
      Contenu de la livraison5 x plaques d’étiquetage

    Dessins techniques

    Y8A36A2-LXXXUBA050
    Plan coté
    Y8A36A2-LXXXUBA050
    Anschlussschema Cd-475