Accessoires
Connecteurs et câbles

Y8A36A2-C2A8000XXX
2115734
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresBoîtiers répartiteurs
      Sortie de commutationPNP
      BlindageNon blindé
      Nombre d'emplacements6
      Matériau du boîtierTPU
      Couleur du boîtierNoir
      Type de raccordement emplacementsM8, 3 pôles, Codage A, Connecteur femelle
      Type de raccordement raccord de troncM12, 8 pôles, Codage A, connecteur mâle
      Surplat
      Emplacements9
      Raccord de tronc13
      Couple de serrage
      Emplacements0,4 Nm
      Raccord de tronc0,6 Nm
      LED
      Emplacements1 x par logement
      Raccord de tronc1x par distributeur
      Tension de mesure≤ 24 V DC
      Tension de service18 V DC ... 30 V DC
      Charge électrique2 A, total à 30 °C (voir facteurs de correction EN 60204-1)
      Catégorie de surtensionIII
      Température de service
      Boîtier de distribution–20 °C ... +55 °C
      Indice de protectionIP65/ IP67
      Fichier UL n°E238799
      Homologations

      UL

      CE

      Contenu de la livraison5 x plaques d’étiquetage

    Dessins techniques

    Y8A36A2-C2A8000XXX
    Plan coté
    Y8A36A2-C2A8000XXX
    Anschlussschema Cd-481