De nombreuses industries misent actuellement sur l’utilisation de systèmes pneumatiques et hydrauliques, en plus des traditionnels servomoteurs. Avec des capteurs intelligents pour les entraînements, SICK vise toujours en plein dans le mille. Les capteurs Fluid Power de SICK réalisent des mesures avec intelligence, flexibilité et fiabilité dans le domaine de la pneumatique et de l’hydraulique.
Fluid Power de SICK – une palette de mesures variée
Nos thèmes clés : vos avantages pour les applications Fluid Power
Condition Monitoring (surveillance de l’état) et Predictive Maintenance (maintenance prédictive)
Pendant longtemps, le Condition Monitoring et la maintenance préventive relevaient de l’utopie. Mais la numérisation croissante de la production, associée à des méthodes d’analyse des données de plus en plus performantes, a permis de franchir le pas vers un enregistrement de valeurs de mesure prévisionnelles basées sur l’expérience acquise. Les capteurs de SICK jouent ainsi un rôle déterminant en tant que fournisseurs de données. Ils convainquent non seulement par leur précision et leur fiabilité, mais garantissent aussi un accès aisé et efficace aux données de mesure grâce à leur port IO-Link. De plus, ils peuvent être perfectionnés par des produits d’intégration qui traitent et fournissent les données pour l’industrie 4.0.
Flexibilité et intégration aisée
Une installation intuitive et ultra-rapide. L’intelligence des capteurs se manifeste aussi dans une manipulation facile. L’intégration des capteurs via les interfaces courantes telles que l’interface IO-Link est réalisée sans peine et le système Plug-and-play est évidemment standard sur les capteurs Fluid Power de SICK, ce qui facilite grandement leur remplacement et leur maintenance. Par ailleurs, le postéquipement avec des capteurs intelligents de SICK est extrêmement simple.
Une technologie basée sur l’expérience
SICK possède une longue expérience dans l’enregistrement de valeurs et de données de mesure, relevées au moyen de capteurs intelligents. Pendant des décennies, le fabricant de capteurs a non seulement perfectionné l’enregistrement de données, mais s’est également attaché à promouvoir une transformation et une utilisation ultérieures intelligentes. Les capteurs de SICK ne se limitent pas à la simple mesure – ils font réellement la différence.
Construction mécanique et autres industries : les solutions Fluid Power intelligentes pour un fonctionnement irréprochable des systèmes
Dans la construction mécanique, l’industrie alimentaire, l’industrie électronique, solaire et automobile, les systèmes hydrauliques et pneumatiques occuperont à l’avenir une place encore plus importante en raison d'un niveau élevé de flexibilité et d’efficacité. La liste des applications potentielles et existantes est longue. Ce faisant, les capteurs intelligents de SICK augmentent la disponibilité des installations et des machines. Qu’ils soient utilisés pour la manutention de pièces automatisée, dans les machines de moulage par injection, les presses hydrauliques ou encore les machines CNC, les capteurs Fluid Power contrôlent les principaux paramètres de fonctionnement, dès le Condition Monitoring. Les capteurs permettent une utilisation encore plus durable pour la maintenance prédictive (Predictive Maintenance), qui résulte du Condition Monitoring. Et cela est possible dès à présent grâce à SICK.
Solutions de détection pour l’hydraulique ou la pneumatique : détails
Capteurs Fluid Power pour l’hydraulique
Capteurs Fluid Power pour la pneumatique