La détection de haut vol dans l’automatisation intelligente

NextGen product photo

Tant que ça brille, ça miroite et ça bouge, les capteurs photoélectriques intelligents des gammes W4F, W16 et W26 se sentent à l’aise, car ils adorent les défis. Grâce aux technologies innovantes, ils détectent particulièrement bien les objets brillants, plats, inégaux, perforés et transparents même dans des conditions extrêmement difficiles avec des influences optiques extérieures - et ce avec une grande fiabilité. En tant que Smart Sensors, les capteurs photoélectriques sont en plus adaptés aux applications de l’Industrie 4.0 et à la surveillance intelligente.

L’intégration est alors aussi simple que jamais : le concept d’utilisation innovant BluePilot avec Feedback LED permet d’aligner et de régler le capteur en quelques secondes. En tant que Smart Sensors, les gammes de produits W4F, W16 et W26 détectent n’importe quelle situation, la traitent et la communiquent à l’environnement du processus via IO-Link. Si les capteurs indiquent un changement des conditions ambiantes en cours de fonctionnement, il est possible d’éliminer les différences pendant le processus de production et avant toute défaillance. Comme ils soutiennent activement l’automatisation, ils ouvrent la voie vers l’usine intelligente 4.0.

 

Bluepilot icon

 

Alignement du capteur avec BluePilot

Grâce à l’affichage à LED innovant, BluePilot permet d’aligner en quelques secondes le capteur et le réflecteur ainsi que l’émetteur et le récepteur. Pour les détecteurs à réflexion directe, le capteur peut être réglé de façon rapide et précise via un bouton combiné pousser ou tourner.

Plus d’aide au démarrage

 

NextGen optical expert icon

 

 

 

Fiabilité de détection grâce aux technologies innovantes

Les gammes de produits W4F, W16 et W26 excellent là où d’autres capteurs atteignent leurs limites. Qu'il s’agisse de la TwinEye-Technologie®, LineSpot et ClearSens dans les capteurs photoélectriques des gammes de produits W16 et W26 ou de l’optique en V, de la technologie DoubleLine et MultiSwitch dans le W4F : nos experts optiques détectent sans erreur presque tous les types d’objets. Des surfaces brillantes, réfléchissantes ou structurées ne leur posent aucun problème ; il en est de même pour les objets transparents et extrêmement plats ou encore pour les objets avec évidements.

Plus de fiabilité de détection

NextGen vistal icon

 

Une robustesse à toute épreuve avec VISTAL®

L’intelligence des capteurs photoélectriques intelligents est emballée dans un boîtier robuste en VISTAL® composé de plastique renforcé en fibres de verre. Les capteurs tiennent tête sans effort aux sollicitations thermiques, chimiques ou mécaniques extrêmes.

Plus de robustesse

Smart sensors icon

 

 

 

Communication automatisée avec les Smart Sensors

Les Smart Sensors fournissent les données indispensables à chaque chaîne de processus. Ils favorisent des processus industriels dynamiques, optimisés en temps réel et s’organisant d’eux-mêmes. Les Smart SensorsW4F, W16 et W26 génèrent des données de processus et de diagnostic numériques variées qui permettent d’automatiser des tâches et de réaliser la maintenance prédictive.

Plus de communication de processus

Capteurs photoélectriques intelligents

Avec notre nouvelle génération de capteurs optoélectroniques, la détection d’objets a atteint l’ère de l’intelligence artificielle. En tant que Smart Sensors, les gammes de produits W4F, W16 et W26 contribuent à l’automatisation de processus industriels et à réaliser des applications de l’Industrie 4.0. Grâce aux procédés et technologies de détection innovants ainsi qu’au W4F comme capteur miniature, les possibilités d’utilisation de nos capteurs photoélectriques intelligents sont illimitées.

Capteurs photoélectriques
La détection de haut vol dans l’automatisation intelligente
W4F
Capteurs photoélectriques
Les prodiges des systèmes de détection d’objets
W16
Capteurs photoélectriques
Une performance élevée dans un boîtier métallique robuste pour les applications de détection exigeantes
W12
Capteurs photoélectriques
Les prodiges des systèmes de détection d’objets
W26

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert

W16, W26 Maîtriser tous les défis avec des systèmes intelligents