FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
SHDDM_01_IM0101839_1920x1080_72dpi.jpg

safeHDDM®

La technologie de balayage innovante

Précision de mesure fiable des scrutateurs laser de sécurité grâce à la technologie safeHDDM®

Grâce à la technologie de balayage innovante safeHDDM®, les scrutateurs laser de sécurité microScan3, nanoScan3 et outdoorScan3 de SICK offrent des avantages décisifs pour la disponibilité et la productivité des installations. 

safeHDDM® repose sur la méthode HDDM (HDDM = high definition distance measurement) maintes fois éprouvée et établit de nouveaux standards en termes d’analyse des mesures du temps de vol de la lumière. Le procédé breveté par SICK offre un résultat de mesure exceptionnel pour un scrutateur laser de sécurité grâce à un filtrage et une analyse intelligents.

De cette façon, safeHDDM® assure une robustesse élevée face à l’encrassement, à la poussière et aux lumières parasites. Le plus important : safeHDDM® est toujours sûre. Le scrutateur laser détecte avec fiabilité même un objet avec un coefficient de réflexion diffuse de seulement 1,8 %, par exemple un pantalon noir.
Et ce n’est pas tout : avec outdoor safeHDDM®, la technologie de balayage pour l’utilisation en extérieur a été perfectionnée. L’outdoorScan3 est ainsi le premier scrutateur laser de sécurité certifié pour l’utilisation à l’extérieur.

LES AVANTAGES EN BREF

Sûr même avec des surfaces d’objets difficiles à détecter

Sûr même avec des surfaces d’objets difficiles à détecter

Insensibilité à la poussière, à l’encrassement et aux lumières parasites

Insensibilité à la poussière, à l’encrassement et aux lumières parasites

Une précision de 80.000 rayons par minute

Une précision de 80 000 rayons par cycle de balayage

Les solutions de SICK pour la mesure fiable de la distance selon le principe de la mesure du temps de vol de la lumière

Avec la mesure du temps de vol de la lumière, le capteur émet un rayon pulsé qui est réfléchit par l'objet à détecter. Le temps de vol nécessaire au faisceau pour parcourir le trajet est évalué pour mesurer la distance par rapport à l’objet. microScan3, nanoScan3 et outdoorScan3 exécutent un cycle de balayage en seulement 40 millisecondes. Des milliers d'impulsions sont filtrées à chaque cycle de balayage. À partir de ces milliers d'impulsions, les scrutateurs laser de sécurité calculent ensuite jusqu’à 2.750 mesures fiables.

HISTOIRES DE RÉUSSITE

APERÇU DE NOS SOLUTIONS

C’est parti : sélectionnez le produit souhaité dans notre gamme étendue

En savoir plus sur les scrutateurs laser de sécurité