Prévention des collisions grâce à Visionary AI-Assist
Visionary AI-Assist de SICK associe la caméra 3D robuste Visionary-B Two à un logiciel intelligent d’assistance basé sur l’IA. Grâce à la technologie de stéréoscopie 3D snapshot, la caméra fournit en temps réel des données de profondeur et de couleur haute résolution. Elle détecte les personnes et les objets avec une précision millimétrique, même lorsqu’ils ne sont que partiellement visibles. Selon les besoins, le champ de vision peut être ajusté pour couvrir une large zone ou se concentrer sur l’environnement immédiat.
Les données sont analysées directement dans le capteur, et les alertes sont classées par ordre de priorité selon leur niveau d’urgence, ce qui limite les fausses alarmes. La configuration flexible des zones et la mesure précise des distances renforcent encore la fiabilité. Ces performances sont rendues possibles par un réseau neuronal spécialement entraîné sur une puce IA haute performance.
Conçu pour les environnements extérieurs exigeants, Visionary AI-Assist dispose d’un boîtier robuste IP67/IP69K et fonctionne dans une large plage de températures, de –40 °C à +55 °C. Un kit de montage antivibrations en option absorbe efficacement les chocs, tandis que des accessoires comme le capot de protection garantissent une vision claire, même en présence de poussière, de pluie ou de boue. La face avant de la caméra est également protégée contre les contraintes mécaniques et le rayonnement solaire direct.
En détectant les situations critiques à temps et en émettant des alertes précises, Visionary AI-Assist aide activement les opérateurs à manœuvrer de grands engins mobiles. Une vue 2D en direct offre en complément une vision d’ensemble de la scène.
Le système d’assistance intelligent peut également équiper des véhicules autonomes, tels que des chariots élévateurs ou des véhicules de transport. Une détection fiable des personnes et des objets est en effet essentielle, notamment dans les zones sans opérateur direct. C’est la clé pour prévenir les collisions et permettre une automatisation adaptative.
Grâce à ses interfaces standards Ethernet, CAN et à ses entrées/sorties numériques, Visionary AI-Assist s’intègre facilement et en toute flexibilité aux engins mobiles de tous types.