Grâce à la fonction mode cadencé (PSDI ou Presence Sensing Device Initiation) du système de commande de sécurité Flexi Soft, le départ du cycle de pressage sur des presses à chargement manuel est commandé via un barrage immatériel de sécurité en mode cadencé. Dès que l’opérateur retire ses mains de la zone dangereuse, la presse redémarre automatiquement. Cette méthode supprime la commande bimanuelle et s’avère avantageuse en termes d’ergonomie et de sécurité de l’opérateur tout en améliorant nettement le rendement des machines et en augmentant la productivité.
Les domaines d’application sont variés
- Des procédés de chargement et de déchargement continus de la machine effectués par l’opérateur
- Processus de déformation du métal (gaufrage, estampage, pliage, biseautage), montage de pièces, souder, coller, couper
- Production à grande série comme dans l’industrie automobile ou électronique
- Applications des presses avec une force de pression jusqu’à 400 t