Accessoires
Réflecteurs et optique / Éclairages / LED

VI83I-BU0766M0
2074009
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresÉclairages
      Famille d'accessoiresLED
      DescriptionÉclairage intégré, couleur d'éclairage bleue, large, utilisable pour des objectifs avec des distances focales de 12,5 mm et 16 mm
    • Classifications
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ECl@ss 12.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      ETIM 8.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628