Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

Transducteur C.C./C.C.
6044524
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      DescriptionTransducteur C.C./C.C. avec câbles de raccordement, plage de tensions d'entrée de 13 V à 32 V, tension de sortie de 24 V, puissance 240 W
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004