Des solutions efficaces pour les bandes transporteuses

Une montagne de travail! Beaucoup de secteurs industriels gèrent les produits en vrac en grandes quantités et en permanence. Et ce par tous les temps. Afin de maîtriser ce défi, SICK propose des solutions intelligentes. 

 
La technologie de mesure et de capteurs de SICK surveille, contrôle et optimise les installations de convoyage industrielles. La mesure sans contact du débit volumique et massique en fait partie autant que des solutions pour la mesure de niveau et la surveillance complète de la bande transporteuse. L’interaction habile des capteurs fait gagner du temps, permet de réduire les efforts et d’économiser de l’argent.   
 
Les usines de transformation de produits en vrac ont besoin de connaître exactement la quantité des biens stockés et transportés. Avec le capteur laser de débit volumétrique laser Bulkscan® LMS511, cela est possible de façon simple et précise. Ainsi, il est possible de calculer et d’atteindre les quantités de remplissage optimales - pour tous les secteurs imaginables, que ce soit l’exploitation minière, l’industrie du ciment ou de l’acier, les centrales au charbon, l’industrie du recyclage, les ports ou aussi l’agriculture.
 
SICK vous assiste lors du travail avec la bande transporteuse :  
 
Überwachung des Förderbandbetriebs
Bulkscan® LMS511 – le transport sans faille

Garder le contrôle d’en haut. Le Bulkscan® LMS511 fonctionne selon ce principe. Le capteur laser de débit volumétrique détecte en plus la position de chargement et calcule le centre de gravité des produits en vrac. C’est une idée de génie - une gestion du matériel sans faille.

Bulkscan® LMS511

Détection du défilement de travers sur la bande transporteuse

Le défilement dû au chargement incorrect peut endommager la bande transporteuse à long terme. Cela est empêché par le capteur de distance compact Dx35 grâce à la surveillance des mouvements latéraux de la bande et une alarme automatique. Fonctionne aussi avec des lumières parasites et la poussière. 

Ermitteln der Bandgeschwindigkeit
Détermination de la vitesse de la bande

Quelle est la vitesse réelle de la bande ? En particulier lors de la surveillance des extrémités des bandes transporteuses sans entraînement, le codeur incrémental DFS60 fournit une réponse fiable concernant le fonctionnement correct de l’installation de convoyage. 

Absicherung von Rollenförderern
Sécurisation des convoyeurs à rouleaux

L’interrupteur de sécurité à câble i110RP constitue une solution de sécurité idéale pour des systèmes de convoyage plus longs. Il permet d’arrêter le système de convoyage en cas de danger. Grâce aux contacts de signalisation, la source de l’erreur est vite trouvée. 

Vous avez encore des questions ?

Adressez-vous à nos experts