Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

Testbox
6038940
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      DescriptionBloc d'alimentation indépendant 18 V pour tester les capteurs. Avec la touche Teach-In pour l'apprentissage et le réglage à distance des capteurs, avec câble Teach externe, PNP & NPN, avec insert magnétique et métallique pour tester les capteurs magnétiques et cylindriques, y compris 2 x pile 9 V
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004

    Dessins techniques

    Testbox
    Plan coté