Débitmètres de gaz à ultrasons
FLOWSIC100 Flare-XT

Mesure fiable du débit de gaz sur les systèmes de torche dans les usines de production de pétrole et de gaz, les raffineries et les usines chimiques.

Vos avantages

  • Prise en compte des différentes normes et directives pour la mesure des gaz de torche
  • Disponibilité maximale des installations
  • Capteurs à ultrasons, module d’interface (Interface Unit), tube de mesure d’une seule source et services disponibles dans le monde entier
  • Compatible avec les architectures de communication actuelles et futures
  • Maintenance indépendante par le biais d’une inspection conforme aux exigences et d’une assistance par SICK sur demande
  • Remplacement facile des systèmes de mesure existants, grâce à des solutions de modernisation ou de mise à niveau adaptées

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.
Selon l’article 2 (4), ce produit ne relève pas du domaine d’application de la directive RoHS 2011/65/UE et n’est pas non plus conçu pour l’utilisation dans les produits soumis au domaine d’application de la directive. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les informations produit.

Aperçu

Mesure fiable du débit de gaz sur les systèmes de torche dans les usines de production de pétrole et de gaz, les raffineries et les usines chimiques.

Compteur de débit de gaz précis, robuste et fiable pour les torchères ou le processus de torchage : notre débitmètre est basé sur la mesure du débit de gaz par ultrasons. La mesure à haute résolution et la conception innovante du capteur sont conçues pour une application efficace dans les raffineries de pétrole, le traitement du gaz naturel ou les usines de production de pétrole et de gaz offshore et onshore. Le domaine d’application du capteur de débit de gaz couvre plusieurs tâches importantes : contrôle et surveillance des émissions, détection des fuites de gaz, mesure du débit de vapeur, surveillance des pertes de gaz, surveillance de l’injection de vapeur pour la combustion des gaz de torche, ainsi que l’optimisation des processus et la surveillance des conditions. Le débitmètre à gaz mesure des valeurs telles que la vitesse du gaz, le volume et la masse du gaz, le débit massique, la masse moléculaire, le débit volumique et la vitesse du son. FLOWSIC100 Flare-XT est également conçu pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain : grâce à la surveillance intelligente des appareils, qui permet également une maintenance prédictive.

En bref
  • Des mesures fiables même lors de vitesses du gaz élevées et des mélanges de gaz variables
  • Extension de plage de mesure propriétaire pour des vitesses d’écoulement élevées grâce à la technologie ASC
  • Calcul direct du débit massique sans analyseurs de gaz supplémentaires
  • Logiciel intuitif FLOWgateTM pour la mise en service, le fonctionnement et le diagnostic
  • I-diagnosticsTM : dispositif d'autosurveillance, auto-contrôle et maintenance prédictive
  • Performance de mesure personnalisée grâce à l’analyse individuelle de l'application

Avantages

Prêt pour l’avenir : la mesure de débit de gaz à ultrasons pour les installations de gaz de torchère

Le FLOWSIC100 Flare-XT est doté d’une conception unique de capteur optimisé pour le débit qui permet une mesure et une surveillance fiables du débit de gaz à des vitesses extrêmement élevées et à des compositions de gaz changeantes. La conception robuste assure une disponibilité ininterrompue des mesures, même dans des conditions défavorables. Le FLOWSIC100 Flare-XT est conforme à diverses normes mondiales et peut être utilisé dans des installations nouvelles ou existantes. Les données de mesure et de diagnostic peuvent être facilement visualisées avec le logiciel FLOWgateTM. Grâce à la fonction intelligente i-diagnosticsTM, le système est capable de s’autosurveiller et de signaler de manière indépendante le besoin de maintenance. Pour les exigences dans la zone en amont, par exemple pour les applications de Fracking, c’est le FLOWSIC100 Flare-XT Transmitter qui convient - fiable et robuste sans étalonnage ultérieur.


Mesure du débit avec la mesure de la différence de temps de vol par ultrasons :

grâce aux capteurs haute résolution, l’électronique de pointe détecte avec une précision maximale même les plus petites différences de temps de propagation de la lumière.

Mesure du débit avec la mesure de la différence de temps de vol par ultrasons :

le contour innovant du capteur, optimisé en fonction du débit, permet d’obtenir des résultats de mesure optimaux même à des vitesses de gaz très élevées.

Mesure du débit avec la technologie ASC :

Lorsque le signal est soufflé par une vitesse de gaz extrême, l’algorithme breveté de la technologie ASC garantit une mesure ininterrompue.

Mesure précise des gaz de torche dans les installations offshore et onshore des industries pétrolières et gazières, chimiques et pétrochimiques.

Données extrêmement précises même dans des conditions extrêmes comme des vitesses de gaz comprises entre quasiment zéro et 120 m/s (340 ft/s), des changements de vitesse rapides ainsi qu´avec des compositions de gaz complexes.
Grâce à la technologie innovante ASC, le FLOWSIC100 Flare-XT étend jusqu’à 30 % la plage de débit maximale possible auparavant.

En amont ou en aval : la mesure précise des gaz de torchère permet un contrôle exact des émissions de gaz de torchère

Puissant. Fiable. Robuste.

Le FLOWSIC100 Flare-XT est disponible en trois versions différentes. Les variantes sont disponibles comme système de mesure à 1 ou 2 voies. Quelle que soit la configuration de la conduite, le système est disponible dans la version traversante (Cross-Duct) ainsi que dans la version sonde unique. La version sonde convient à un montage de faible encombrement, d’un seul côté avec un effort d’installation minime. La version 2 voies parvient à une précision de mesure élevée même dans des conditions d’écoulement difficiles.

Grâce au dispositif de rétractation des sondes il est aisé de changer de capteur simplement et rapidement alors que l’installation est en fonctionnement. Le module d’interface puissant peut être facilement connecté à une large gamme de systèmes de contrôle et de réseaux via de nombreuses interfaces.

Le module d’interface traite les signaux entrants et calcule des paramètres tels que le poids moléculaire, le débit massique et le volume de gaz ainsi que des valeurs de référence normalisées.


Flare Transmitter

  ;

Étendue standard de la livraison :

  • Capteurs avec câble de raccordement
  • Certification des produits et des matériaux

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

Étendue de livraison en option :

  • Évaluation des performances
  • Formation à la maintenance pour les clients
  • Tube de mesure pour l’installation sans soudure comme accessoire

  ;

  ;

E/S :

  • Modbus® RTU

  ;

  ;

  ;

Affichage : non

Compteur/enregistrement/archive de données : non

i-diagnosticsTM : non

  ;

Alimentation électrique :

  • 24 V CC

  ;

Avantages :

  • Solution de mesure compacte pour des besoins fondamentaux

  ;

Nombre des distances de mesure possibles :

  • 1 distance de mesure

  ;

Outils d’installation appropriés :

  • Bride à souder
  • Outil d’installation de la bride
  • Robinets à boisseau sphérique
  • En option : protection contre les intempéries et le soleil

  ;

  ;

  ;

Pièces bleues : comprises dans l’étendue de la livraison de SICK

Pièces grises : pièces en option

Flare Instrument

  ;

Étendue standard de la livraison :

  • Capteurs avec câble de raccordement
  • Module d’interface
  • Certification des produits et des matériaux

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

Étendue de livraison en option :

  • Évaluation des performances
  • Documentation spécifique au client
  • Formation à la maintenance pour les clients
  • Tube de mesure pour l’installation sans soudure comme accessoire

  ;

E/S :

  • Modbus® RTU/TCP
  • Foundation Fieldbus
  • Analogique y compris HART/numérique/fréquence

  ;

Affichage : oui

Compteur/enregistrement/archive de données : oui

i-diagnosticsTM : oui

  ;

Alimentation électrique :

  • 24 V CC / 115 V AC ... 230 V AC

  ;

Avantages :

  • Fonctionnalité étendue

  ;

  ;

Nombre des distances de mesure possibles :

  • 1 distance / 2 distances

  ;

Outils d’installation appropriés :

  • Bride à souder
  • Outil d’installation de la bride
  • Robinets à boisseau sphérique
  • En option : protection contre les intempéries et le soleil

  ;

  ;

  ;

Pièces bleues : comprises dans l’étendue de la livraison de SICK

Pièces oranges : jeu supplémentaire de capteurs adaptés (2ème distance de mesure)

Pièces grises : pièces en option

Flare Meter

  ;

Étendue standard de la livraison :

  • Capteurs avec câble de raccordement
  • Module d’interface
  • Certification des produits et des matériaux
  • Appareil de mesure des gaz de torchère entièrement monté dans une tube de mesure de SICK dimensionné en conséquence
  • Évaluation des performances

  ;

Étendue de livraison en option :

  • Étalonnage en débit
  • Documentation spécifique au client
  • Formation à la maintenance pour les clients

  ;

  ;

  ;

E/S :

  • Modbus® RTU/TCP
  • Foundation Fieldbus
  • Analogique y compris HART/numérique/fréquence

  ;

Affichage : oui

Compteur/enregistrement/archive de données : oui

i-diagnosticsTM : oui

  ;

Alimentation électrique :

  • 24 V CC / 115 V AC ... 230 V AC

  ;

Avantages :

  • Fonctionnalité étendue et incertitude de mesure très réduite

  ;

Nombre des distances de mesure possibles :

  • 1 distance / 2 distances

  ;

Outils d’installation appropriés :

  • Robinets à boisseau sphérique
  • En option : protection contre les intempéries et le soleil

  ;

  ;

  ;

  ;

  ;

Pièces bleues : comprises dans l’étendue de la livraison de SICK

Pièces oranges : jeu supplémentaire de capteurs adaptés (2ème distance de mesure)

Pièces grises : pièces en option

En amont et en aval : prêt à faire face à toute situation grâce à la technologie ultrasonique de pointe

Transducteur robuste en titane : la conception optimisée pour les flux minimise les turbulences et donc la perturbation du signal qui en résulte.
Grâce à une communication numérique sans interférence, le module d’interface peut être installée jusqu’à 1.000 m du point de mesure. L’utilisation d’une unité de commande locale, encapsulée, résistant à la pression et potentiellement coûteuse devient donc superflue.

Le signal du capteur peut être renforcé automatiquement et fournit des résultats fiables même si les capteurs sont encrassés. Ceci est un grand avantage par rapport à d’autres principes de mesure telles que la mesure thermique de la masse.

La puissante technologie des capteurs à ultrasons fournit des données fiables pour la mesure des gaz de torche, même dans des conditions extrêmes.

Contrôle intelligent des appareils et maintenance prédictive

i-diagnosticsTM allie intelligemment logiciel et firmware : le système capable d´autosurveillance fournit des données précieuses sur l´état des appareils et montre l´ensemble des modifications. Les erreurs d´application sont détectées et documentées immédiatement, ce qui vous évite une laborieuse recherche des erreurs. Sur demande, le système s´auto-contrôle et établit un rapport de son état actuel. Les utilisateurs ont ainsi très simplement la possibilité de créer des pièces justificatives relatives au respect de toutes les prescriptions en matière d´émissions.

Maintenance simple. Vérification en 1 clic. Autodiagnostic.

Maintenance prédictive

Intervalles de maintenance flexibles. Le système surveille durablement les paramètres des performances et établit sur la base de ces données des prédictions fiables et des recommandations en termes de maintenance.

Rapport de vérification en 1 clic

Un rapport peut être généré en un clic pour une preuve complète du fonctionnement. Il est ainsi aisé de garantir et de documenter le respect des exigences légales.

Autodiagnostic

Le logiciel intuitif FLOWgateTM facilite le traitement des données de mesure, de diagnostic et d’appareil, permettant ainsi une analyse rapide et simple du système.

Le contrôle automatique du système et le diagnostic réduisent significativement la fréquence des maintenances, et par conséquent, les frais.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Grandeurs de mesureDébit massique, débit volumique en mode normal, débit volumique en cours de fonctionnement, poids moléculaire, volume et masse du gaz, vitesse du gaz, vitesse du son
    Ethernet
    Type d'intégration au bus de terrainModbus TCP/IP
    FonctionInterface client, interface de service
    Interface optique
    RemarqueIR, selon la norme CEI 62056-21
    FonctionInterface de service
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements