Remplacer les produits en bande au bon moment
Dans la production industrielle, le matériel de production se trouve souvent sur un rouleau. Le type et la surface du produit en rouleau sont variés : matériau d'emballage ou textile, métal, caoutchouc de pneu ou même film de batterie, les surfaces pouvant être transparentes, colorées, mates ou brillantes. Indépendamment de la forme, de la couleur ou de la nature, les capteurs de SICK informent à temps lorsque l'alimentation en matériaux est épuisée. Les interruptions de processus peuvent être planifiées correctement sur la base des données collectées, ce qui permet d'éviter les temps d'arrêt imprévus et d'augmenter la productivité de l'installation.
SURVEILLER L'ÉTAT DE DÉROULEMENT AVEC DES CAPTEURS DE DISTANCE
Surveiller de manière fiable l'alimentation en matériaux
Les capteurs de distance de SICK mesurent et détectent dans les domaines d'application les plus divers - aussi bien les matériaux transparents que les vitesses élevées. Basés sur les ultrasons, le temps de vol (Time-of-Flight, ToF) ou la triangulation laser, les capteurs de distance détectent avec précision le diamètre des rouleaux. Vous obtenez ainsi à tout moment de précieuses informations sur la quantité de produits en rouleau encore disponibles.

SURVEILLER L'ÉTAT DE DÉROULEMENT AVEC DES CAPTEURS DE DÉTECTION
Détecter l’angle d’enroulement de manière fiable
Sur la base du procédé de triangulation laser, les capteurs de détection de SICK détectent avec précision le matériel en bande restant sur le rouleau. En dehors du signal de commutation, les capteurs fournissent également des mesures fiables sous forme de données de processus IO-Link afin de piloter de manière optimale les processus de production et d’éviter des temps d’arrêt imprévus.

VISUALISER L’ÉTAT DE DÉROULEMENT EN COMBINAISON AVEC LES PRODUITS D’INTÉGRATION
En combinaison avec les produits d'intégration de SICK, les mesures enregistrées par les capteurs sont transmises directement à l’automate via l’interface de communication IO-Link. Cela permet de réguler le matériel en bande en fonction du diamètre de rouleau mesuré et de visualiser l’état de déroulement. Vous trouverez ci-dessous les composants nécessaires à une mise en œuvre exemplaire avec un capteur de détection.