Sûr et rapide : le nanoScan3 rend le soudage Cobot encore plus efficace

20 avr. 2021

 La société Lorch Schweißtechnik a développé une nouvelle solution Cobot pour le soudage TIG. Le Cobot, maniable et mobile permet aux entreprises de souder des lots de pièces particulièrement difficiles avec un maximum de rapidité, de fiabilité et de qualité. Cette vitessepeut être, en particulier, attribuée au concept de sécurité intégré et au nanoScan3 installé. Cette application est un bon exemple de l'effet direct que peut avoir une technologie de capteurs de sécurité hautement intelligents sur l'efficacité d’un système.

Lorch Cobot Welding Package
Lorch Cobot Welding Package

Des partenaires puissants - Cobots et le pack de soudage Lorch

Lorch Schweißtechnik GmbH établit continuellement de nouveaux standards technologiques sur le marché. Cela se voit clairement dans les systèmes de soudage à l'arc électrique qu'elle fabrique pour les applications industrielles ainsi que pour leur utilisation dans les systèmes de robots collaboratifs. Ces dernières années, Lorch s'est imposé comme le leader dans ce domaine. Les robots collaboratifs, appelés Cobots, se caractérisent par leur rapport qualité-prix et leur facilité d'utilisation exceptionnels, ainsi que par leur remarquable polyvalence dans un large éventail d'applications. Ils sont tout particulièrement adaptés pour effectuer des tâches à proximité immédiate des opérateurs. Garantir une collaboration sûre et sans blessure entre les humains et les robots est particulièrement exigeant. La solution Lorch comprend un Cobot UR 10, un système de soudage comprenant une torche haute performance, un logiciel adapté, de divers accessoires et un ensemble de sécurité sophistiqué intégrant le nanoScan3 de SICK. Le Cobot UR 10 a déjà fait ses preuves dans la version MIG-MAG pour la production en série rapide et efficace de petits et moyens lots et rencontre un grand succès auprès de ses utilisateurs. Sur sa dernière application Cobot, Lorch fait encore un bond en avant en adaptant son système pour le soudage TIG exigeant.

Apprentissage simple de la perfection

La solution Cobot de Lorch peut être utilisée pour effectuer des tâches de soudage sur des tôles fines avec et sans métal d'apport. Pour les applications de soudage qui nécessitent l'utilisation d'un métal d'apport, un apport de fil froid automatisé optionnel peut être intégré au pack de soudage Cobot. Cette option constitue un moyen rapide et efficace de délivrer le métal d'apport de manière fiable pendant le processus de soudage. Pour augmenter la vitesse de soudage TIG, le système est équipé d'un procédé à impulsions haute fréquence fonctionnant à 20 kHz. Le porte-torche garantit également une précision de trajectoire reproductible.

Le logiciel Lorch Cobotronic utilisé pour contrôler le Cobot est intuitif et peut être utilisé sans compétence particulière en programmation. Le robot de soudage apprend la trajectoire exacte du cordon de soudure au moyen d'un processus d'apprentissage. La torche est guidée manuellement vers les différents points de passage depuis le point de départ jusqu’à l’arrivée. Pendant ce processus, l’opérateur active une fonction Free-drive depuis le support de la torche et dirige la torche de manière idéale et ergonomique. Une fois réglé, le Cobot soude chaque produit du lot avec une qualité constante et une perfection absolue.

The Cobot solution from Lorch can be used to perform welding tasks on thin sheets with and without filler metal
The Cobot solution from Lorch can be used to perform welding tasks on thin sheets with and without filler metal

Main dans la main - la sécurité grâce à des partenaires compétents

La collaboration entre les humains et les robots comporte des risques. C'est là que SICK rentre en jeu avec son expertise particulière. Le concept de sécurité intégré est un composant important de la solution Cobot de Lorch. Le scanner laser de sécurité nanoScan3 surveille la zone de travail à l’aide d’un champ de protection à une distance de 1,5 m de la surface de travail ainsi qu'un champ d'alarme supplémentaire d’une taille de 0,5 m, garantissant ainsi le plus haut niveau de sécurité pour les utilisateurs. En entrant dans le champ d’alarme activé, le Cobot réduit sa vitesse et l'opérateur est averti par un signal sonore. Si l'opérateur atteint le champ de protection, le Cobot exécute immédiatement un arrêt d'urgence. Cela permet d'éviter toute collision entre l'opérateur et le système pendant le processus de soudage. En fonction de la taille du poste de travail, la zone surveillée peut être étendue en installant un deuxième scrutateur. Autre avantage : le nouveau concept de sécurité garantit une vitesse de transfert extrêmement élevée entre les différents points du cordon de soudure. Cela augmente considérablement la productivité du système, en particulier pour les travaux qui nécessitent un grand nombre de petites soudures ou de points de soudure.

Cet avantage est également souligné par Paul Spronken, responsable des solutions d'automatisation chez Lorch Schweißtechnik : "La dernière édition du Cobot de Lorch permet aux entreprises d'augmenter considérablement la productivité de leurs opérations de soudage TIG. Grâce à son système facile à utiliser, la variante Cobot peut non seulement souder des lots de petite et moyenne taille beaucoup plus rapidement, mais aussi garantir une qualité de soudage élevée et constante."

 Lorch et SICK travaillent main dans la main pour rendre cela possible. De cette façon, l'augmentation de la vitesse devient également une mesure d'amélioration de l'efficacité. C'est la preuve d'un partenariat réussi qui ouvre grand la porte sur le futur des systèmes collaboratifs.

 

Ces contenus peuvent vous intérésser :

 
 

Les capteurs déterminent le futur des robots collaboratifs

Lire l'article 

 La sécurité sous forme de service: De l'évaluation des risques à la validation pour l'entreprise Eternit

Lire l'article 

Playing it safe: Swiss design engineers choose SICK safety solutions

Read more