Systèmes de profilage
VPS Pro

La référence en matière de technique de transport et de réseaux routiers

Vos avantages

  • Exactitude de mesure accrue grâce à la technologie moderne des lecteurs laser
  • Réduction des étapes de travail manuelles en raison d'un processus de mesure entièrement automatique
  • Aucun intervention nécessaire au niveau du revêtement routier
  • Grande efficacité grâce à un temps de mesure plus court
  • Certifications possibles du fait de la précision accrue de la technologie de mesure
  • Gain de temps en raison de l'entretien réduit
  • Les surdimensions sont détectées, même aux endroits difficiles d'accès
  • Le concept modulaire permet des adaptations individuelles de votre application

Aperçu

La référence en matière de technique de transport et de réseaux routiers

Le système de contrôle de gabarit VPS Pro (Vehicle Profiling System) est un système de mesure automatique des véhicules avec des capteurs 2D-LiDAR sans danger pour la vue. Il mesure notamment la hauteur, la longueur, la largeur, la vitesse, l’heure de début et de fin de la mesure, ainsi que les points de mesure 3D du véhicule, dépassements de dimensions inclus. Ces informations sont éditées via une interface TCP/IP. L’afficheur d’interfaces fourni affiche les informations sur le véhicule mesuré. Pour garantir des résultats de mesure exacts, les véhicules doivent franchir la station de mesure un par un.

En bref
  • Mesure automatique et précise des véhicules
  • Informations sur le véhicule mesuré via l'interface TCP/IP
  • Assistant de configuration pour une mise en service progressive
  • Représentation en 3D du véhicule avec un affichage en couleur en cas de dépassement de dimensions
  • Prestation supplémentaire : support technique, par ex. intégration dans un système en amont

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationSystème de mesure de véhicule
    Application intégréeDimensions du véhicule dans un passage séparé
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements