Aperçu
Mesure des trains pour la détection et l'alerte des violations du profil spatial
Le Railway Profiling System mesure les trains en trois dimensions lorsqu'ils sont en mouvement et identifie les cargaisons en surplomb ou les éléments de train qui ne respectent pas le profil spatial autorisé. Les trains sont scannés 200 fois par seconde avec des capteurs 2D-LiDAR sans danger pour les yeux. Sur la base du modèle 3D généré à partir de celui-ci, les violations du profil spatial sont détectées et l'opérateur est alerté. L'interface utilisateur intuitive permet une analyse détaillée des zones critiques visualisées du profil du train et la dérivation de mesures appropriées.
En bref
- Mesure 3D de haute précision avec une résolution de 200 Hz et alarme immédiate en cas de violation du profil spatial
- Transfert de données sous forme de modèle 3D, de section de profil 2D et d'image de caméra
- Configuration de plusieurs profils spatiaux
- Pas de capteurs optiques près du sol
- Enregistrement de toutes les données de mesure acquises
- Installation, maintenance et fonctionnement simples