Systèmes de contrôle de la qualité
MQCS

Contrôle de la qualité multifonctions pour une utilisation individuelle

Vos avantages

  • Assurance de la qualité des propriétés de l’objet grâce à des tests variés
  • Possibilités d’application individuelles grâce à un concept logiciel et matériel modulaire
  • Changement de produit rapide et simple grâce aux réglages système mémorisés (gestion des recettes)
  • Intégration aisée dans les équipements existants
  • Aucune connaissance spéciale requise pour faire fonctionner le système
  • Accès aux données et visualisation des données possibles sans problème

Aperçu

Contrôle de la qualité multifonctions pour une utilisation individuelle

Le système de contrôle de la qualité MQCS (Modular Quality Control System) facilite l’accomplissement de tâches de contrôle variées afin de garantir la qualité de produits et de processus. Cela inclut, entre autre, la lecture de codes, le comptage ou la comparaison avec des valeurs de référence, ainsi que le contrôle de formes et de volumes avec des capteurs 3D. Le concept matériel et logiciel modulaire avec des fonctions de base combinables constitue la base. Cette dernière peut être complétée par des modules logiciels et des composants matériels spécifiques à l’application. Il est ainsi possible de répondre aux besoins individuels. Solution autonome facile à intégrer, le MQCS est particulièrement adapté à la modernisation des systèmes existants.

En bref

  • Plate-forme logicielle avec fonctions de base combinables et modules extensibles
  • Gestion des formules
  • Matériel modulaire et évolutif
  • Sorties numériques pour alarmes définies par l’utilisateur
  • Affichage des données collectées par le capteur et des statistiques du capteur via l’écran tactile

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Types de code 1D

    GS1-128 / EAN 128

    UPC / GTIN / EAN

    2/5 entrelacé

    GS1 DataBar

    Code 39

    Code 128

    Codabar

    Code 32

    Code 93

    Symbologie 2D

    Data-Matrix ECC200

    GS1 Data-Matrix

    PDF417

    PDF417 Truncated

    QR-code

    Température ambiante de fonctionnement0 °C ... +45 °C
    Humidité relative admissible5 % ... 90 % RH nicht kondensierend
    Tension d'alimentation24 V DC (18,5 V DC ... 30,2 V DC)
    Puissance absorbée

    30 W, 60 W, avec 8 lecteurs de codes du type Lector

    120 W, 240 W

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements