Systèmes d’aide à la conduite
RAS Prime

Aide à la conduite pour un transbordement de conteneur sans collision

Vos avantages

  • Réduction des coûts de réparations et de pièces de rechange en empêchant les collisions et les accidents
  • Une haute disponibilité des machines permet de transborder les conteneurs sans problème
  • Prolonge le cycle de vie de la machine en évitant les collisions
  • Installation et utilisation simples via les assistants intégrés
  • La fonction d'auto-diagnostic et le reporting permettent un entretien simple du système

Aperçu

Aide à la conduite pour un transbordement de conteneur sans collision

Le système d'aide à la conduite RAS Prime (Reachstacker Assistance System) est conçu pour le postéquipement économique des reach stackers et des manipulateurs de conteneurs vides. Il évite les collisions avec d'autres véhicules et les infrastructures portuaires. Il assiste le conducteur dans les situations critiques, par ex. à l'approche de conteneurs, de piliers et de grues. Les obstacles présents dans les zones d'avertissement définies s'affichent à l'écran et le conducteur est averti. Ce dernier peut alors respecter les distances de sécurité. En cas de risque de collision imminente, une alarme prévient le conducteur pour qu'il puisse arrêter le véhicule.

En bref
  • Surveillance de tout l'espace à l'arrière du véhicule pour avertir des collisions
  • Système d'avertissement à 2 niveaux pour prévenir le conducteur avant les collisions et pour déclencher une action dans un deuxième temps
  • Les obstacles sont affichés sur un écran tactile
  • Les distances de sécurité sont réglables
  • Élimination des fausses alarmes pour une meilleure acceptation de la part du conducteur
  • Auto-diagnostic pour une recherche d'erreur et un entretien simples

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ÉcranÉcran tactile 4,3″
    Zone de détectionArrière du véhicule, derrière à gauche, derrière à droite
    Zones d'avertissement3
    Domaines d’utilisationPort
    Température ambiante de fonctionnement–25 °C ... +50 °C
    Fonctions

    Alarme de collision acoustique et visuelle

    Aide visuelle à la manœuvre

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements