Aperçu
Avertisseur de collision actif pour les chariots élévateurs à fourche
Le système d’aide à la conduite BAS (Backup Assistance System) minimise le risque de collisions pour les chariots élévateurs à fourche avec conducteur : il surveille les zones du véhicule que son conducteur ne peut pas voir. Le BAS l’avertit acoustiquement et visuellement si le chariot élévateur à fourche s’approche trop près d’un objet fixe ou mobile. Le système compact est basé sur un capteur LiDAR 2D TiM3xx qui ne s’allume que lorsque le chariot élévateur à fourche est en marche arrière, évitant ainsi les fausses alarmes pendant la marche avant. La zone de détection peut être étendue en ajoutant un autre capteur.
En bref
- Activation du système en engageant la marche arrière
- Concept d’avertissement : signal visuel à 3 niveaux et buzzer configurable avec signaux acoustiques jusqu’à 98 dB
- Deux champs d’alerte réglables par capteur
- La zone de détection peut être étendue avec un deuxième capteur LiDAR TiM3xx
- L’unité de commande régule le circuit et l’alimentation électrique