Aperçu
Repoussage sans collision sur l’aire de trafic
Le système d’aide à la conduite APS (Aircraft Protection System) est conçu pour le postéquipement économique des tracteurs d’avion. Il prévient les collisions avec les autres véhicules et l’infrastructure aéroportuaire et aide le conducteur dans les opérations de repoussage, de repositionnement et de mise au hangar. Tous les obstacles situés dans l’environnement de l’avion sont affichés à l’écran. Si un obstacle est détecté près de l’avion, le conducteur reçoit un avertissement acoustique et visuel. Il permet d’arrêter à temps le tracteur d’avion et donc d’éviter les collisions.
En bref
- Avertissement visuel et acoustique
- Détection intégrée du type d’avion et visualisation réaliste
- Stratégie d’avertissement spécifique à l’application reposant sur le mouvement de l’avion
- Distances de sécurité réglables
- Fonction autodiagnostic
- Assistant d’installation intégré