Localisation par LiDAR
CODE-LOC

Logiciel de localisation basé sur un code pour les AGV

Vos avantages

  • Localisation fiable et précise indépendamment des contours
  • Utilisable en tant que logiciel autonome économique
  • Connexion de localisation basée sur un code et basée sur les contours grâce à l’utilisation du logiciel d’application LiDAR-LOC 2
  • Solution flexible pour des applications dans des environnements dynamiques

Aperçu

Logiciel de localisation basé sur un code pour les AGV

CODE-LOC est un logiciel d’application pour la localisation d’AGV. La navigation est réalisée à l’aide de codes 2D au sol. CODE-LOC convient aux véhicules sans capteurs LiDAR et à l’utilisation dans des environnements très dynamiques avec des contours changeant sans cesse. Des champs d’application typiques sont des processus de préparation des commandes de type ‘produits vers une personne’ au cours desquels des rayons de stockage complets sont transportés par des AGV depuis un entrepôt de grande taille. CODE-LOC peut également être utilisé pour le stockage en bloc et les applications de tri dans de grands entrepôts.

CODE-LOC peut être utilisé comme logiciel autonome ou bien comme élément standard du logiciel d’application LiDAR-LOC 2 : cela permet de localiser les AGV dans de nombreux environnements différents.

En bref
  • Grande précision de localisation jusqu’à +/- 1 mm
  • Localisation purement basée sur le code ou en combinaison avec la technologie LiDAR possible
  • Apprentissage de formats de code libres possible
  • Peut être installé sur des ordinateurs SICK ou des clients
  • Interface générique pour le raccordement de dispositifs de lecture de codes et de codeurs supplémentaires

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Catégorie produitLogiciels embarqués
    Résolution de localisation

    1 mm, position

    0,001°, orientation

    Répétabilité

    Typ. 10 mm, position

    Typ. 1 mm, sur codes

    Typ. < 0,25°, orientation

    En fonction de la qualité de l’odométrie

    Produits pris en charge

    GLS611

    GLS100

    SIM1000 FX

    Virtual Line Navigation (navigation à ligne virtuelle)

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements