Aperçu
Localiser, suivre et gérer les actifs avec précision
Le système Tag-LOC est un système de localisation pour les applications industrielles. Il détermine en temps réel l’emplacement exact des actifs tels que les véhicules, les pièces, les matériaux, etc. Les données de position peuvent être utilisées pour assurer le suivi et la traçabilité des actifs, ce qui permet un contrôle continu des mouvements de marchandises et des flux de matériaux. En outre, le logiciel Asset Analytics de SICK permet de visualiser et d’évaluer les données enregistrées. En fonction des exigences de l’application, le système Tag-LOC peut être combiné avec des technologies d’identification telles que la RFID et le LiDAR. Les processus de production et de logistique peuvent ainsi être entièrement automatisés.
En bref
- Système de localisation évolutif permettant de capturer les données relatives à la position et à l’état des actifs
- Fonctionnalité de suivi
- Localisation indirecte d’objets via la fusion de données
- Geofencing : déclenchement automatique de processus de suivi définis dès que les actifs atteignent ou quittent certaines zones géographiques
- Gestion des événements