Vos avantages
- Boîtier en aluminium robuste
- Montage simple : forme de boîtier fine et variété des plages de mesure
- Mise en service rapide sans réglage. Réglage optionnel et visualisation via une interface utilisateur.
- Grand dégagement au sol : peut être installé avec un écart de 10 mm à 70 mm par rapport à la bande magnétique
- Détection des voies fiable et différenciation de jusqu’à 3 voies pour les croisements et les jonctions de voies
- Contrôle de la puissance magnétique de la voie de guidage
- Détection simple et fiable de marqueurs de commandes (STOP, MERGE, SPED CHANGE)
- Fcailite la navigation de véhicule grâce à une unité de mesure inertielle intégrée