Guidage et localisation par grilles
GLS6

Localisation par grilles avec un petit plus

Vos avantages

  • Grâce à un choix de focale variable ou de focale automatique, la solution de localisation est adaptée à toutes les hauteurs de garde au sol (tailles de châssis)
  • Le traitement des images en temps réel permet d’atteindre des vitesses de déplacement élevées et donc d’accroître l’efficacité opérationnelle
  • Convient même aux plus petits véhicules sans conducteur grâce à sa forme compacte
  • La solution prête à l’emploi avec mesure d’angle intégrée veille à une mise en service rapide et facile
  • Des labels codes personnalisables à imprimer soi-même garantissent une flexibilité élevée et des voies de solution courtes
  • Des temps d’arrêt courts en cas de remplacement grâce à la sauvegarde des paramètres

Aperçu

Localisation par grilles avec un petit plus

La gamme de produits GLS6 comprend des capteurs compacts pour la localisation de véhicules de transport sans conducteur. Les capteurs détectent de manière fiable les étiquettes de codes matriciels ou de code QR qui sont fixées au sol comme une trame pour l’orientation des véhicules de transport sans conducteur et transmettent les données de position respectives au système de commande du véhicule. Les vitesses de déplacement élevées ne posent aucun problème au GLS6. Le GLS6 peut être localisé sans erreur sur des surfaces sales et, grâce à sa conception compacte, il s’intègre même dans les plus petits véhicules de transport sans conducteur. Grâce à un choix de focale variable ou de mise au point automatique, la solution de localisation est adaptée à toutes les hauteurs de garde au sol. En outre, le montage est un jeu d’enfant grâce à l’outil d’alignement intégré. Et la sauvegarde des paramètres assure la stabilité des processus lors du remplacement de l’appareil.

En bref
  • Distances de lecture variables de 50 mm à 500 mm
  • Lecture des étiquettes de codes matriciels et de codes QR
  • Petit boîtier avec unité de connexion rotative ou unité de connexion avec guide-câble flexible
  • Mesure d’angle intégré comme outil d’alignement au montage
  • Sauvegarde des paramètres fiable et simple
  • Insensibilité aux lumières parasites

Avantages

La localisation par grilles des véhicules de transport sans conducteur n’a jamais été aussi simple

Les capteurs de la gamme de produits GLS6 ont été spécialement conçus pour la localisation par grilles des véhicules de transport sans conducteur dans la logistique d’entrepôt. En raison de sa conception compacte, cette solution de localisation peut être utilisée dans les véhicules de transport sans conducteur de toutes tailles. Des étiquettes multicodes adaptables individuellement sont d’abord appliquées sur la trajectoire du véhicule de transport sans conducteur sous forme de grilles. À l’aide de ces étiquettes multicodes, le GLS6 détermine ensuite avec précision la position respective d’un véhicule de transport sans conducteur dans une pièce – sans qu’il ait à réduire sa vitesse de déplacement. Le GLS6 offre une flexibilité maximale, qu’il s'agisse de distances de lecture variables, d’adaptation des informations de code par le client ou du format de données requis pour le transfert au système de commande. Constatez-le par vous-même.
S’intègre même dans les véhicules de transport sans conducteur les plus compacts Grâce à sa conception compacte avec une unité de connexion rotative ou un guide-câble flexible, le GLS6 peut être installé même dans les espaces restreints et aligné en quelques secondes grâce au capteur d’angle intégré. Grâce à la fonction de configuration automatique, le GLS6 est prêt à fonctionner tout aussi rapidement.
En avant toute ! La lecture fiable de la matrice de données ou des codes QR à une vitesse de déplacement du véhicule de transport sans conducteur pouvant atteindre 5 m/s assure une productivité élevée.
Convient à toutes les hauteurs de garde au sol Grâce à la focale variable ou à la focale automatique, les distances de lecture variables ne sont pas un problème pour le GLS6. Le GLS6 est donc adapté à toutes les tailles de châssis de véhicules de transport sans conducteur.
Les étiquettes de code peuvent être adaptées aux spécifications du client À l’aide du Label Generator de SICK, le contenu du code peut être adapté à l’application respective. Vous pouvez soit imprimer vous-même les étiquettes, soit les obtenir auprès de SICK – aide au décollement incluse.
Un appareil qui « parle » toutes les langues Le GLS6 couvre toutes les interfaces, transfère les résultats de lecture au système de commande dans le format de données souhaité et peut donc être installé dans n’importe quel type de véhicule de transport sans conducteur.

Le GLS6 compact pour la localisation par grilles des véhicules de transport sans conducteur offre une flexibilité maximale en ce qui concerne l’espace d’installation limité, les distances de lecture et les formats de transfert de données variables, ainsi que l’identification des informations de code spécifiques au client.

Applications

Téléchargements