À l'image d'un vélo qui doit être parfaitement adapté au cycliste, pour qu'il puisse réaliser un exploit, les codeurs doivent être réglés avec précision pour l'application à laquelle ils se destinent.
C'est pourquoi, SICK propose toujours la solution optimale pour vos besoins spécifiques en codeurs. De nombreuses variantes standard peuvent être configurées pour des tâches variées, afin de s'intégrer parfaitement dans des processus industriels divers. Et si les multiples possibilités offertes ne permettent pas d'obtenir le résultat souhaité, nous développons avec vous la solution adaptée à votre application.
La collaboration avec l'équipe de SICK, capable de répondre aux exigences les plus variées concernant les codeurs, garantit la qualité supérieure du produit, une gestion aisée, une logistique fluide, une transparence absolue et une assistance de premier ordre.
Quelle connexion utiliser ? Quel mécanisme appliquer ? Quelle interface préférer ? Nous créons le codeur dont vous avez besoin. Choisissez les dimensions de l'arbre, le système de fixation, les accessoires et nous configurons le codeur qui répondra à vos exigences.
Vos possibilités :
- Mode de raccordement avec longueur de câble spécifique, connecteur mâle fourni, affectation de conducteur et de broches
- Système de fixation avec bride adaptateur, gabarit de trous de montage dans la bride et le bras de couple
- Interfaces électriques avec configuration spécifique au client et interface de communication
- Plusieurs dimensions d'arbre, avec longueur, design et diamètre variés
Accessoire spécifique au client prémonté sur demande.
Votre application exige un codeur particulier ? Parlez-nous en. Ensemble, nous trouverons la solution qu'il vous faut.