Solutions CEMS
MARSIC280

Maintenir le cap en toute sécurité

Vos avantages

  • Jusqu’à 2 points de mesure réalisables avec un seul appareil de mesure
  • Hautes disponibilité et fiabilité
  • Modules facilement remplaçables
  • Moindres coûts grâce à des besoins minimes en maintenance
  • Support SAV international
  • Assistance rapide par télémaintenance gérée par des experts
  • Investissement pérenne : répond aux exigences actuelles en vigueur et futures en matière de contrôle des émissions sur les navires
  • Gain de place et économie de coûts au niveau du stock de pièces de rechange en utilisant les mêmes unités que pour le MARSIC300

Aperçu

Maintenir le cap en toute sécurité

Avec le MARSIC280, SICK offre une solution économique pour mesurer avec fiabilité ces émissions selon MARPOL, Annexe VI et IMO MEPC. Le MARSIC280 est conçu pour la mesure de SO2 et CO2 après le scrubber. Plusieurs sociétés de classification ont fait homologuer l’appareil de mesure pour cette application.

En tant que fabricant leader de technique de mesure des émissions maritime, SICK offre avec le MARSIC280 une solution optimisée dans laquelle les expériences pratiques de longue date ont été intégrées. Il se démarque de par son montage simple et une maintenance réduite. Les modules peuvent être changés facilement grâce à un concept de remplacement. Grâce à l’utilisation d’unités standardisées, par ex. du MARSIC300, le MARSIC280 offre l’avantage d’une flexibilité et réduit le stock de pièces de rechange nécessaire.

En bref
  • Conception robuste et grande exactitude de mesure
  • Homologation de type de plusieurs organismes de classification selon MARPOL annexe VI et IMO MEPC.
  • Optimisé pour la mesure de SO2 et CO2 après le scrubber.
  • Utilisation de composants éprouvés sur le terrain du MARSIC300

Avantages

Des solutions intelligentes pour l’industrie maritime

Étant l’un des leaders de la technique de mesure des émissions terrestres, SICK dispose d’une expérience de plusieurs décennies dans le domaine du développement des analyseurs de gaz et de la mesure des émissions. En outre, SICK propose un portefeuille complet de systèmes de mesure embarqués et possède une vaste expérience des applications maritimes. Ainsi, l’appareil de mesure des émissions des navires MARSIC280 comprend une technologie éprouvée qui a déjà prouvé à maintes reprises sa qualité et sa fiabilité à travers le monde. SICK possède aujourd’hui l’un des plus grands nombres d’appareils de mesure des émissions des navires installés dans le monde et s’est imposé comme l’un des principaux fabricants dans le domaine du contrôle des émissions maritimes.

Pour un air pur en mer

MARSIC280 mesure les émissions de CO2 provenant des processus de combustion et des moteurs marins. Les capteurs SICK envoient les valeurs mesurées à bord directement au cloud et affichent les données correspondantes de manière transparente, par exemple l’efficacité énergétique. Avec l’appareil de mesure des émissions des navires MARSIC280 de SICK, vous pouvez naviguer sur toutes les mers avec la certification DNV – avec la certitude de disposer de mesures fiables dans les zones de contrôle des émissions. Et vous avez l’assurance que les frais de maintenance et d’étalonnage de l’appareil resteront bas pendant longtemps.
Une solution efficace qui réduit les coûts

MARSIC280 se démarque par ses faibles besoins en entretien. Il est doté de peu de pièces d’usure et mobiles, et peut être étalonné avec des filtres internes.

La conception modulaire garantit une installation rapide et facile

Temps d’installation réduit grâce au cadre de montage prémonté pour l’analyseur et aux câbles de raccordement préconfigurés.

MARSIC280 est vite rentabilisé

MARSIC280 est vite rentabilisé lorsqu’il est associé à des systèmes d’épuration des gaz de combustion de pointe, car il permet de réaliser des économies en fonction du type de combustible.

Plus de transparence sur les océans

L’utilisation d’Internet en haute mer permet à MARSIC280 d’envoyer en permanence des données à des solutions cloud. Ainsi, l’exploitant du navire peut toujours contrôler ce que son appareil de mesure des émissions mesure actuellement en mer.

Toujours garder le cap avec le bon service

Avec un réseau de collaborateurs répartis dans le monde entier, SICK assure la disponibilité permanente des prestations de service et des pièces de rechange. Afin de pouvoir satisfaire aux exigences internationales, SICK a mis en place plusieurs plate-formes de services maritimes destinées à la coordination et au soutien actif de ses activités de service mondiales. Par ailleurs, des centres de formation permettent à nos clients de s’approprier le savoir-faire détaillé concernant les produits et leur périphérie. Le personnel qualifié de SICK et de ses partenaires est présent le long des principales routes du transport maritime mondial. Les collaborateurs offrent une assistance technique, résolvent les problèmes, aident à la maintenance préventive et fournissent d’autres services liés à la technologie de mesure.

SERVICES MARITIMES de SICK – sur place quand vous en avez besoin

Nous vous aidons à vous aider vous-même

Grâce à son réseau d’experts en service, SICK vous aide à assurer une maintenance régulière. Et avec une formation appropriée, les clients peuvent effectuer eux-mêmes la plupart des activités de maintenance. En cas de changement de l’équipage, la formation en continue est une option qui explique les étapes de la maintenance. Aussi souvent que vous le souhaitez et indépendamment du temps et de l’espace.

Plus de transparence sur les océans

Sur le SICK AssetHub, un service Internet reposant sur le cloud pour les clients de SICK, il est possible de représenter divers capteurs de SICK et les données des appareils en temps réel. Ainsi, l’exploitant du navire peut toujours contrôler ce que son appareil mesure actuellement en mer. S’il y a un problème, comme un filtre encombré, non seulement l’équipage, mais aussi la compagnie de navigation reçoivent un message permettant ainsi d’initier les mesures correspondantes.

Disponibilité globale pour une efficacité maximale

L’extension de garantie, SICK Remote Service, le service d’assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres services modulaires peuvent être combinés à souhait.

Service complet pour une disponibilité élevée de vos appareils de mesure

Pièces de rechange

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système MARSIC280

    Système MARSIC280

    Grandeurs de mesureCO2, SO2
    Principes de mesureSpectroscopie NDIR, spectroscopie NDUV
    Quantité d'échantillon
    80 l/h ... 120 l/h
    Plages de mesure
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm
    Temps de réglage (t90)
    15 s ... 30 s
    Avec circuit de gaz de mesure et unité de prélèvement de gaz
    Précision
    ± 1 %
    De la valeur finale de la plage de mesure
    Décalage de sensibilité
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Décalage du point zéro
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Dérive du point de référence
    < 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Limite de détection
    ≤ 0,5 %
    Température de process
    +10 °C ... +550 °C
    Pression du process
    –200 hPa ... 200 hPa
    Relatif
    Charge de poussière
    ≤ 200 mg/m³
    Température ambiante
    +5 °C ... +45 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +70 °C
    Pression ambiante
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humidité ambiante
    ≤ 90 %
    Sans condensation
    Conformités

    MARPOL, annexe VI, et NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.259(68)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77)

    DNV GL Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)

    Sécurité électriqueCE, Rules of major classification societies
    Indice de protection
    IP54
    Sorties analogiques8 sorties:
    0 ... 24 mA
    Avec séparation galvanique
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sorties numériques16 sorties:
    Commutateur monopolaire, 3 raccordements
    Entrées numériques8 entrées:
    42 V
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    Ethernet
    FonctionConnexion au serveur OPC
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    Dimensions (l x H x P)
    680 mm x 1.723 mm x 477 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    Analyseur37 kg
    Unité de préparation d’échantillons et répartiteur52 kg
    110 kg
    Matériau, avec contact avec le milieuPTFE, PVDF, FKM, acier inoxydable 1.4547, Hastelloy, platine, nickel, aluminium, Calciumfluorid
    MontageMontage mural
    Alimentation en énergie
    Tension115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    400 V AC, ± 10 %
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    ConsommationPour 230 V CA: ≤ 8 A
    Puissance absorbéeAnalyseur: ≤ 300 VA
    Unité de préparation d’échantillons et répartiteur: ≤ 300 VA
    Conduite de gaz de mesure chauffée: ≤ 95 VA/m
    Unité de prélèvement de gaz: ≤ 450 VA
    Tube de sonde chauffé: ≤ 450 VA
    Raccords de gaz de mesure
    Raccord de bague de serrage à vis pour tubes 6 mm
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Air d'instrumentConnecteur de flexible DN 4/6
    Gaz d'étalonConnecteur de flexible DN 4/6
    Fonctions de correctionAjustage automatique du point zéro N2, ou air d’instruments hebdomadaire
    Composants du système

    Sonde de prélèvement chauffée

    Conduite de gaz de mesure chauffée (35 m max.)

    Unité de préparation d’échantillons et répartiteur

    Analyseur

    Composants intégrés

    Pompe à gaz de mesure

    Capteur de pression

    Capteur de débit

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements