Smart Sensors from SICK

Filtrer par :

69 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 24 de 69

Vous ne trouverez pas d’objets que le capteur ne puisse détecter
  • Ajustement continu du seuil de commutation en cas d’encrassement
  • Système d’autocollimation à une lentille
  • Réglage facile avec la touche d’apprentissage, par câble ou IO-Link
  • Le petit spot lumineux, parfaitement visible et clairement délimité grâce à la technologie PinPoint permet des facteurs de réserve élevés lors de l’utilisation de petits réflecteurs
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection fiable de verres
  • Boîtier et accessoires hygiéniques en inox (316L/1.4404)
  • Montage conforme aux règles d’hygiène à l’aide d’un adaptateur M12 ou d’une tige d’adaptation D12
  • Certifié ECOLAB et testé pour IP66, IP67, IP68 et IP69K
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Tous les modèles possèdent un spot lumineux semblable à un laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
Comparer maintenant
Sélectionner
Petit, simple, intelligent
  • Détecteur de couleur dans un boîtier miniature qui permet d’économiser un espace de montage précieux
  • Méthodes d’apprentissage statiques et dynamiques avec le bouton d’apprentissage intuitif
  • L’apprentissage à distance via IO-Link permet de réaliser la visualisation, la configuration et le diagnostic
  • Distance de détection entre 12,5 mm et 15 mm pour une adaptation aisée aux différentes exigences de l’application
  • Nouveau système optique avec une distance de détection supérieure, une tolérance supérieure, plus de robustesse et une détection RGB homogène
Comparer maintenant
Sélectionner
Codeur à câble modulaire de toute petite forme
  • Longueurs de mesure : 1,25 m ... 10 m
  • Système de mesure modulaire avec un grand choix d'interfaces/longueurs de mesure
  • Boîtier très petit et mince (55 mm ... 190 mm) avec ressort intégré dans le tambour de mesure
  • Boîtier plastique léger, résistant aux chocs et aux températures extrêmes
  • Interface analogique avec fonction d'apprentissage sur le codeur
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, robuste et polyvalent
  • Boîtier hygiénique en inox (316L/1.4404)
  • Montage conforme aux règles d’hygiène à l’aide d’un adaptateur M12 ou d’une tige d’adaptation D12
  • Certifié ECOLAB et testé en IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Spot lumineux identique à laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs magnétiques pour vérins avec indicateur de réglage optique pour rainure en T
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation

  • Affichage de l’état par une LED verte

  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link et fonctions d’automatisation
Comparer maintenant
Sélectionner
Les prodiges des systèmes de détection d’objets
  • Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
  • BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
  • LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
  • Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
  • Boîtier Vistal : grande robustesse chimique, thermique et mécanique
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs magnétiques pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en T
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
  • LED d’affichage des deux points de commutation
  • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
Comparer maintenant
Sélectionner
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indices de protection : IP 68, IP 69K
  • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
  • Boîtier en inox de qualité alimentaire, surface active en plastique
  • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
  • Résistant aux produits de nettoyage, certifié par Ecolab
Comparer maintenant
Sélectionner
Intelligence décentralisée et traitement de données numériques en toute simplicité
  • Raccordement simple de capteurs à commutation binaire à un maître IO-Link quelconque
  • Six ports configurables avec chacun deux entrées ou sorties binaires pour le raccordement de jusqu’à 12 entrées/sorties standard
  • Configuration simple et rapide d’un système de détection autonome composé d’entrées et de sorties binaires via des liaisons logiques par glisser - déposer, sans commande supplémentaire
  • Câblage et coûts réduits grâce au regroupement des signaux de détection individuels dans une notification IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Plus qu’un simple maître IO-Link
  • 4 ports maître IO-Link configurables (E/S standard ou IO-Link)
  • Paramétrage simple via USB ou Ethernet grâce à l’interface utilisateur intuitive SOPAS ET
  • « Dual Talk » : accès aux données de capteur à partir du niveau entreprise et parallèlement via Industrial Ethernet
  • Solutionnement de tâches d’application plus complexes avec l’éditeur logique
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes
  • Formes : M8 à M30
  • Grandes distances de commutation : de 2 mm à 40 mm
  • Indice de protection : IP68, IP69K
  • Plage de températures : –25 °C à +85 °C
  • Au choix, boîtier robuste ou de qualité alimentaire, fabriqué entièrement en acier inoxydable
  • IO-Link et aide visuelle au réglage
  • Résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, robuste et polyvalent
  • Certifié ECOLAB et testé en IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
  • Robuste boîtier en inox (316L/1.4404)
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Spot lumineux identique à laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs de position pour rainure en C
  • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en C sur les vérins et préhenseurs pneumatiques
  • Variantes de capteur avec plage de mesure de 25 mm à 200 mm
  • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
  • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
Comparer maintenant
Sélectionner
Compact mais ultra-performant
  • Détecteur avec élimination d'arrière-plan sans décalage noir-blanc notable
  • LED PinPoint-2.0 avec portées élevées et facteurs de réserve élevés
  • Applications multiples grâce au spot lumineux de type laser ou en forme de ligne parfaitement délimité
  • Détection des objets très transparents et réfléchissants avec détecteur à optique en V
  • Barrière réflex à autocollimation et spot lumineux parfaitement visible
Comparer maintenant
Sélectionner
Série complète avec fonctionnalités Best in Class
  • Meilleur détecteur d’élimination d’arrière-plan de sa catégorie
  • Utilisation de la technologie PinPoint dans tous les modèles
  • Détecteur d’élimination d’arrière-plan avec un spot lumineux semblable à un laser pour des tâches de détection précise
  • Réglage fiable à l’aide du potentiomètre 5 tours, de la touche d’apprentissage, de l’apprentissage par câble ou IO-Link
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
La solution intelligente pour les applications de détection exigeantes
  • Temps de réponse jusqu’à 16 µs
  • Distance de commutation jusqu’à 20 m (système émetteur/récepteur) ou jusqu’à 1,4 m (système à détecteur)
  • Indice de protection : IP54
  • Écran OLED avec affichage du texte en plusieurs langues
  • Version autonome avec IO-Link
  • Fonctions de diagnostic et Smart Tasks
  • Hystérésis réglable et adaptation continue des seuils
  • Version bus disponible
Comparer maintenant
Sélectionner
Une performance élevée dans un boîtier métallique robuste pour les applications de détection exigeantes
  • Optique à autocollimation précise
  • Sources de lumière : LED PinPoint, infrarouge
  • Fonction MultiMode
  • Spot lumineux linéaire pour la détection d’objets perforés
  • Mode ApplicationSelect disponible
  • IO-Link et BluePilot pour le paramétrage
  • Fonctions de diagnostic via IO-Link
  • Boîtier métallique en fonte de zinc robuste
Comparer maintenant
Sélectionner
L’IO-Link Master universel avec une compétence en IIoT
  • 8 ports IO-Link (M12 ; 5 pôles; codage A ; port de classe A/B)
  • Capacité de charge jusqu’à 16 A pour max 4 A par port pour US et UA
  • Boîtier IP67 robuste
  • Température de fonctionnement : –30 °C à +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT® disponibles
  • Protocoles IIoT REST API, MQTT et OPC UA utilisables
  • Commutateur de codage pour l’adressage IP
Comparer maintenant
Sélectionner
Contrôle visiblement mieux la pression
  • Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
  • Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
  • Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
  • Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
  • Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
  • Variante pour la surveillance de fuite
  • IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
La précision du laser pour les objets très petits ou transparents
  • Spot laser précis, classe laser 1
  • Touche d'apprentissage permettant de commuter entre la détection des objets transparents et des objets non-transparents
  • Portées de 25 mm à 60 m
  • Nouvelle technologie ASIC et laser de SICK avec seconde LED d'émission pour une élimination d'arrière-plan exceptionnelle et une sécurité renforcée contre les lumières parasites
  • Réglage au choix avec la touche d'apprentissage, le potentiomètre, le câble ou IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Une solution propre
  • Mesure de niveau dans les applications hygiéniques
  • Sonde à tige sécable manuellement jusqu’à une longueur de 4.000 mm avec Ra ≤ 0,8 μm (en option avec Ra ≤ 0,4 µm)
  • Température du processus de 180 °C max., pression du processus de 16 bars max.
  • Résiste aux procédés CIP/SIP
  • Indice de protection élevé IP 67 et IP 69, autoclavable
  • Raccords process hygiéniques interchangeables
  • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique et sortie binaire
  • Électronique déportée avec raccord process
  • IO-Link 1.1
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecte même le néant
  • Excellent rapport taille / portée
  • Haute précision du point de commutation
  • Les fonctions d'apprentissage permettent de réaliser un réglage fiable et stable
  • Ajustement automatique du seuil de commutation (AutoAdapt)
  • Principe d'autocollimation à une lentille pour voir à travers les ouvertures et les perçages
  • Réglages flexibles du capteur, surveillance, diagnostic avancé et visualisation par IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection sûre d’objets de toute sorte
  • Le portefeuille le plus complet et le plus flexible de capteurs hybrides
  • Nouvelle barre lumineuse intuitive
  • Élimination d’arrière-plan la meilleure du secteur
  • Détection d’objets transparents grâce à la technologie AutoAdapt
  • Boîtier VISTAL
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 24 de 69