Software for Integration
Smart Motor Sensors Software

Solutions de logiciels pour systèmes d’entraînement avec interface HIPERFACE DSL®

Vos avantages

  • Réduit la durée de développement grâce à l'intégration rapide de l’interface de communication dans les entraînements
  • Permet de sélectionner le Field Programmable Gate Array (FPGA) adapté
  • Assure plus de liberté lors de la conception d’entraînements grâce à la disponibilité de différentes interfaces pour la connexion du FPGA
  • Simplifie la réalisation de fonctions de mouvement sûres dans les entraînements

Aperçu

Solutions de logiciels pour systèmes d’entraînement avec interface HIPERFACE DSL®

HIPERFACE DSL® sert d’interface de communication pour les techniques d’entraînement intelligentes. Les logiciels permettent de simplifier l’utilisation et l’implémentation des capteurs dans le domaine des systèmes Feedback-moteur.

En bref
  • Convient aux FPGA Xilinx, Altera et Lattice
  • Interface Feedback-moteur sûre jusqu’au niveau d'intégrité de la sécurité 3
  • Connexion du FPGA via interfaces EMIFA, SPI ou spécifiques au client
  • Versions de logiciel sécurisées et non sécurisées

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    VersionIP-Core Version 1.07
    DescriptionHIPERFACE DSL® MASTER IP-Core pour une implémentation dans l’entraînement servo, HIPERFACE DSL® est un protocole numérique rapide pour systèmes Feedback reliant les servocommandes aux codeurs de Feedback-moteur de SICK. Pour plus de détails concernant le protocole, IP-Core, tous les aspects de l’implémentation et des tests, voir le manuel d’intégration HIPERFACE DSL® Master (8017595) et le manuel de sécurité et d'intégration HIPERFACE DSL® Master (8017596)
    Produits pris en charge

    Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®

    EDS/EDM35, EKS/EKM36, EES/EEM37, EFS/EFM50, ETL70, sCon®

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements