Software for Integration
Entry Management Software EMS

Logiciel pour la gestion décentralisée des droits d’accès à pied et en véhicule automobile

Vos avantages

  • Contrôle d’accès rapide par la gestion décentralisée des droits d’accès
  • Installation automatique du logiciel via carte mémoire microSD
  • Synchronisation et une gestion aisées des bases de données grâce à l’interface prédéfinie avec le logiciel ECS
  • Grande flexibilité, EMS pouvant être utilisé sur toutes les variantes des familles de produits RFU62x et RFU63x

Aperçu

Logiciel pour la gestion décentralisée des droits d’accès à pied et en véhicule automobile

Le logiciel EMS (Entry and Exit Management Software) établit la communication entre un ordinateur de configuration et un appareil de lecture/écriture RFID RFU62x ou RFU63x. EMS est installé sur l’appareil de lecture/écriture RFID respectif via une carte mémoire microSD. En effectuant une comparaison des bases de données, le RFU62x/RFU63x contrôle et traite alors de manière centralisée les droits d’accès de personnes et/ou de véhicules automobiles à des points d’accès définis auparavant. La comparaison des bases de données s’effectue automatiquement via le logiciel ECS (Entry and Exit Configuration Software).

En bref
  • Installation directement sur RFU62x ou RFU63x via carte mémoire microSD avec protection anticopie
  • Gestion de 1.000 transpondeurs max.
  • Base de données décentralisée sur l’appareil de lecture/écriture RFID RFU62x ou RFU63x
  • Gestion décentralisée des droits d’accès de personnes et de véhicules automobiles

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version1.0
    DescriptionEMS sur carte mémoire microSD (1072379) pour une installation sur RFU62x ou RFU63x. La carte mémoire microSD doit rester dans RFU62x et RFU63x. L’EMS est la base pour le logiciel Entry Exit Configuration Software (ECS) sur l’ordinateur. L’EMS permet une gestion aisée du droit d’accès de personnes et de véhicules.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements