Digital Solutions for Integration
Filling Level Monitoring

Réapprovisionnement efficace en matériel grâce à une notification en temps opportun sur des appareils mobiles

Vos avantages

  • Économies grâce à un approvisionnement efficace en matériel
  • Augmentation de la durée de service totale des machines grâce à un réapprovisionnement rapide du matériel
  • Décharge du personnel en charge de la machine par la surveillance automatique du niveau
  • Contrôle du niveau transparent à tout moment grâce à un tableau de bord basé sur le cloud
  • Une planification plus efficace des étapes de travail opérationnel grâce à un contrôle transparent du niveau

Aperçu

Réapprovisionnement efficace en matériel grâce à une notification en temps opportun sur des appareils mobiles

La solution Digital Solutions for Integration envoie des notifications aux appareils mobiles lorsque les niveaux sont inférieurs aux seuils. La notification est automatique et accompagnée d’un signal sonore et d’une vibration. Le matériel est ainsi rechargé lieu en temps opportun et les temps d’arrêt sont évités. Le personnel en charge de la machine n’a plus besoin de contrôler manuellement les niveaux, ce qui rend les processus de production plus efficaces. Grâce à cette technologie, il n’est plus nécessaire d’interrompre le travail. Le tableau de bord basé sur le cloud fournit une vue d’ensemble de tous les niveaux à tout moment.

En bref
  • Vous souhaitez un contrôle automatique des niveaux ?
  • Voulez-vous éviter les temps d’arrêt de la machine dus à l’absence de réapprovisionnement des matériel ?
  • Voulez-vous améliorer l’efficacité des parcours de vos employés ?
  • Souhaitez-vous améliorer vos processus de production ?

Avantages

Le tableau de bord basé sur le Cloud vous tient informé de tous les niveaux à tout moment, maximisant ainsi le temps de fonctionnement total de vos machines.

En tant qu’opérateur de la machine, vous êtes automatiquement averti des niveaux critiques, par exemple via une montre intelligente.

Produits pris en charge

Produits

Applications

Téléchargements