Digital Services for Integration
SICK Installed Base Manager

Enregistrement de la base installée : simple, rapide et clair

Vos avantages

  • Enregistrement simple de la base installée, également possible par plusieurs collaborateurs à la fois
  • La représentation graphique dans l’application vous fournit des informations sur les endroits où sont installés appareils et capteurs
  • Création d’une hiérarchie qui illustre numériquement votre base installée.
  • L’illustration numérique de votre base installée peut servir de point de départ à des analyses dans le but d’augmenter l'efficacité.
  • L’illustration numérique de votre base installée peut servir de point de départ à des analyses dans le but d’accroître l'efficacité.

Aperçu

Enregistrement de la base installée : simple, rapide et clair

L’application Installed Base Manager de SICK permet d’enregistrer la base installée de manière simple, rapide et qualitative. L’application offre un aperçu des appareils et capteurs utilisés, et peut être actualisé à tout moment. Par ailleurs, il est possible d'accéder directement à d’autres informations supplémentaires sur les produits SICK. La base installée devient ainsi transparente pour tous les collaborateurs autorisés d’une entreprise et est en permanence accessible via le smartphone. L’enregistrement et la visualisation de la base installée constitue le premier pas vers un clone numérique.

En bref
  • Pour Android et iOS
  • Ajout d’actifs par scan de la plaque signalétique SICK
  • Ajout de photos des capteurs et des machines
  • Affectation des capteurs, machines et installations
  • Localisation facile grâce à la fonction de recherche
  • Accès rapide aux données techniques et informations produit
  • Positionnement GPS des actifs

Avantages

L’enregistrement numérique de vos actifs analogiques

Le travail avec l’App Installed Base Manager veille à ce que vous ayez un aperçu clair de la base installée au lieu de chercher des numéros de série, sites ou fiches techniques. Vous pouvez enregistrer facilement vos appareils vous-même ; nul besoin de prestataire externe pour cela.

Enregistrement rapide

Vous enregistrez de nouveaux appareils sans saisie manuelle dans l’application en scannant tout simplement la plaque signalétique de l’appareil SICK.
Les appareils tiers peuvent également être ajoutés à la base installée et être gérés avec elle.
L’Installed Base Manager vous aide à éviter les doublons.

L’Installed Base Manager vous permet la représentation numérique de l’ensemble de vos actifs dans la production.

Améliorer la vue d’ensemble

Qu’il s’agisse de description machine ou d’appareils, avec la fonction de recherche pratique, vous trouvez très vite ce que vous cherchez.

Voyez d’un simple coup d'œil quand de nouveaux actifs doivent être ajoutés à votre base installée.
Les informations individuelles comme les positions de GPS et photos peuvent être complétées

Grâce à l’App Installed Base Manager gratuit, vous avez toujours une vue d’ensemble très claire. Les informations fondamentales sur les appareils sont toujours à portée de main.

Utilisation des données

Voyez quels appareils SICK de votre base installée sont déjà arrêtés.
Vous voyez en bref l’âge de vos produits SICK dans une statistique simple.
Exportez vos données et élaborez vos propres analyses comme vous le souhaitez.

Les premières analyses de la base intégrée permettent des augmentations de la performance.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Langue

    Allemand

    Anglais

    Domaine d’applicationEnregistrement de la base installée
    Produits pris en chargePour les capteurs tiers SICK - UND
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements