Digital Services for Integration
Monitoring Box

Surveillance continue de l’état pour les capteurs et les machines

Vos avantages

  • Surveillance de l’état et analyses en temps réel par la visualisation des données sur un tableau de bord de type navigateur
  • Les SensorApps prédéfinies facilitent la connexion des capteurs
  • Réduit les travaux de maintenance, les pannes de machines et les temps d’arrêt imprévus
  • Améliore la disponibilité des machines et des installations car l’opérateur peut réagir à temps aux changements
  • Augmente la durée d’utilisation des composants critiques
  • Installation et mise en service prêt à l'emploi

Aperçu

Surveillance continue de l’état pour les capteurs et les machines

La Monitoring Box de SICK permet d’identifier à temps les changements d’état des capteurs, des machines et des installations. La Monitoring Box est une solution logicielle qui s’adapte spécifiquement aux exigences du client et se déploie chez le client ou dans le cloud de SICK. Chaque changement d’état des appareils peut être visualisé et entraîner l’intervention des opérateurs. Cette solution garantit la disponibilité et la productivité des composants critiques des appareils et des machines.

En bref
  • Visualisation et évaluation des données d’état
  • Journal pour l’affichage clair et la documentation des événements
  • Alarmes configurables
  • Affichage des écarts par rapport aux valeurs limites
  • Déploiement possible chez le client ou dans le cloud de SICK
  • Utilisable sur les périphériques mobiles
  • Accès protégé par un mot de passe

Avantages

Surveillance et amélioration des performances

Avec le Monitoring Box de SICK, vous engagez la numérisation de votre production. Cette solution vous donne un accès virtuel aux capteurs et aux machines et améliore ceux-ci chaque jour pendant le fonctionnement. Tout simplement parce que vous en savez plus sur eux en permanence. Parce que la Monitoring Box surveille numériquement tous les appareils intégrés de votre entreprise et fournit des centaines de données de capteurs et de machines.

Obtenez une architecture système sur laquelle vous pouvez compter. Vous avez le choix entre un sauvegarde de données chez vous sur votre site (on-premise) ou un sauvegarde externe (off-premise) sur un serveur hébergé par SICK en Allemagne.

Architecture système

Collecte des données du capteur et de la machine et surveillance dans le tableau de bord
Intégration facile des capteurs sans connaissances en programmation
Surveillance des données et exécution des opérations de maintenance

Sécurité renforcée

Composants du système testés par un organisme d’essai externe
Connexion cryptée HTTPS entre la passerelle et le cloud SICK
Avec la sauvegarde externe, vous pouvez compter sur une sauvegarde de données sécurisée sur des serveurs allemands.

Que ce soit pour la sauvegarde de données sur site ou hors site, vous acquérez une architecture système fiable.

Obtenir plus

Le personnel de maintenance n’intervient qu’en cas de besoin de maintenance immédiat.
Réalisation des travaux de maintenance avant que des pannes de l’appareil ne se produisent.
Exploitation des appareils dans la plage de puissance optimale

Vous agissez au lieu de réagir. Vous augmentez la productivité, la disponibilité et la qualité de vos installations et processus - sans effort supplémentaire.

En savoir plus

Alertes automatiques en cas de dépassement des valeurs limites ou d’autres problèmes
Ayez toujours une vue d’ensemble des événements de la machine et de l’installation au cours des dernières semaines.
Agir à temps pour prévenir les complications et les pannes des appareils

Vous atteignez un nouveau niveau de transparence et de gestion des connaissances pour planifier et agir de manière plus proactive.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Langue

    Allemand

    Anglais

    Version1.0
    ModèleCore
    Domaine d’application

    Surveillance de l’état

    Maintenance prédictive

    Energy Monitoring

    Produits pris en charge

    AOS LiDAR

    FLOWSIC200

    FTMg-E

    LMS1xx

    LMS5xx

    MCS200HW

    MCS300P

    MERCEM300Z

    microScan3

    outdoorScan3

    VICOTEC320

    VICOTEC450

    VISIC100SF

    VISIC50SF

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements