- Page d'accueil
- Gamme de produits
- SICK IntegrationSpace
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- SICK IntegrationSpace

Une dimension nouvelle dans l’univers des capteurs
Transparence, efficacité, productivité
Convertissez les données disponibles en valeur ajoutée, utilisez vos données de manière plus ciblée. Adaptez les solutions numériques à vos besoins individuels et gagnez en transparence.

Gérez vos Digital Twins
Tout à portée de main
SICK AssetHub offre la base nécessaire pour chaque stratégie I4.0. Gérez les Digital Twins de tous les appareils ou installations d’une entreprise indépendamment du fabricant. Obtenez un aperçu interactif de ces actifs et trouvez toujours des informations et documents importants le long du cycle de vie.

Générez des blocs de fonction API
Prend en charge les appareils IO-Link de tous les fabricants
La Function Block Factory (FBF) permet de générer des blocs de fonction API sur la base d’un IODD, indépendamment du type d’appareil ou du fabricant. Les blocs de fonction ainsi générés facilitent la lecture et l’écriture des paramètres d’appareils IO-Link.

Un outil logiciel pour tous les appareils IO-Link
Intégration facile des données d’appareil dans les applications I4.0
FieldEcho® crée le pont entre les appareils IO-Link et les applications I4.0, assurant ainsi une meilleure transparence des données dans l’application. Un autre avantage : la programmation fastidieuse devient superflue. Lancez-vous dès maintenant.

Chargez les données de vos capteurs dans le Cloud
SICK LiveConnect est le standard pour une connexion de données en direct entre le capteur et le Cloud
Utilisez une solution sûre et simple pour la mise en ligne des données de vos capteurs. Le service numérique combine une SensorApp et une instance de Cloud dans un nouveau produit.

Procédez à l’enregistrement numérique de vos appareils en toute simplicité dans l’appli
L’enregistrement numérique de vos actifs réels
Économisez du temps avec l’application et enregistrez tous vos actifs. Le SICK Installed Base Manager permet d’enregistrer les positions ou photos de manière simple et efficace avec les numéros de série. Dans l’univers numérique, il suffit de quelques clics pour accéder à toutes les informations produit. Les bonnes informations produit concernant tous vos actifs sont ainsi rapidement à portée de main.

Surveillance continue de l’état des capteurs et machines
Surveillance et amélioration des performances
La Monitoring Box de SICK vous fait entrer dans l’univers d’Industrie 4.0. Cette solution vous donne un accès virtuel aux capteurs et aux machines et améliore ceux-ci chaque jour pendant le fonctionnement. À l’aide de la vue historique et du journal, plus aucun événement ou développement ne vous échappe. La Monitoring Box surveille numériquement les appareils intégrés de votre entreprise, fournit des centaines de données de capteurs et de machines et vous les transmet sur simple demande.

Connaître dès aujourd’hui les données de demain
Prévisions intelligentes sur la base de vos données
Les Predictive Services permettent de trouver de véritables trésors dans des montagnes de données. Des analyses de données sont réalisées avec les données historiques du Condition Monitoring et des prévisions intelligentes sont réalisées avec des modèles spécifiques aux applications. Vous augmentez ainsi non seulement la disponibilité des installations mais améliorez également durablement la qualité des processus et des produits.








Choisissez votre solution
Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.
- Améliorer la productivité des processus
-
Improve labor productivity
-
Improve product quality
-
Increase process productivity
- Optimiser l'entretien
- Optimiser l'utilisation de l'installation
- Optimiser l'utilisation des installations
-
Optimize asset utilization
-
Optimize maintenance
-
Speed up development
-
Optimize inventory holding
19 résultat(s) :
- Augmented Reality soutient la recherche des erreurs et la visualisation des données
- Application intuitive pour terminaux mobiles tels que le smartphone ou la tablette
- Étendue des fonctions spécifique à l’application grâce à différents packs
- Adaptation de la représentation spécifique à l’utilisateur possible dans l’application SARA
- Affichage rapide de données importantes avec le balayage du marqueur
- Redevance annuelle du logiciel en pourcentage du prix d’achat pour toutes les améliorations, fonctionnalité par fonctionnalité
- Des fonctionnalités supplémentaires et de nouvelles licences peuvent être ajoutées au plan après l’achat initial
- Priority support channel
- Profitez de formations et d’une mise en service à prix réduit, le cas échéant
- Vous souhaitez un contrôle automatique des niveaux ?
- Voulez-vous éviter les temps d’arrêt de la machine dus à l’absence de réapprovisionnement des matériel ?
- Voulez-vous améliorer l’efficacité des parcours de vos employés ?
- Souhaitez-vous améliorer vos processus de production ?
- Visualisation en temps réel des champs de protection et des données de mesure sur les IHM et les PC
- Lecture et affichage de la mémoire d’événements du scanner laser de sécurité
- Accès direct aux informations sur les diagnostics et les appareils
- Pour les systèmes SCADA basés sur Windows (par ex. WinCC de SIEMENS) et les PC Windows
- Appareils pris en charge : microScan3 et outdoorScan3
- Visualisation des systèmes de sécurité
- Affichage en temps réel du statut système, d’erreurs, des indicateurs de performance clés
- Enregistrement et analyse des événements relevant de la sécurité
- Interface utilisateur basée sur navigateur pour l’affichage des IHM, ordinateurs, tablettes etc.
- Tableau de gestion de plusieurs systèmes de sécurité
- Gestion des utilisateurs pour les droits d’accès
- Installation directement sur RFU62x ou RFU63x via carte mémoire microSD avec protection anticopie
- Gestion de 1.000 transpondeurs max.
- Base de données décentralisée sur l’appareil de lecture/écriture RFID RFU62x ou RFU63x
- Gestion décentralisée des droits d’accès de personnes et de véhicules automobiles
- Grand choix de Drag & Drop-Widgets et composants
- Partage de tableaux de bord avec d’autres utilisateurs au sein de votre organisation
- Connexion de sources de données via SICK LiveConnect, REST API/Websocket et MQTT
- Trame pour un alignement simple des composants et widgets
- Responsive Design - Adaptation automatique de la présentation à la taille de l’écran
- Convient aux FPGA Xilinx, Altera et Lattice
- Interface Feedback-moteur sûre jusqu’au niveau d'intégrité de la sécurité 3
- Connexion du FPGA via interfaces EMIFA, SPI ou spécifiques au client
- Versions de logiciel sécurisées et non sécurisées