Aperçu
Préparez vos appareils pour SICK AppSpace
Le produit logiciel SICK AppEngine relie des appareils, comme des ordinateurs industriels ou des commandes, dans l’écosystème SICK AppSpace et les rend programmables. SICK AppEngine élargit ainsi la gamme d’appareils programmables sur lesquels SICK AppSpace peut être utilisé. L’écosystème permet de réaliser efficacement des applications de capteur basées sur des SensorApps individuelles et de les exécuter sur SICK AppEngine, indépendamment du domaine d’application et de la technologie de capteurs. SICK AppEngine contient pour cela une collection de bibliothèques de logiciels performantes et met à la disposition des développeurs d’application de nombreuses fonctions via une structure d’API homogène. Ces fonctions permettent de résoudre des applications de capteurs et de données de manière rapide et économique.
En bref
- Nombreuses fonctions avec plus de 3.000 API pour le traitement de données de capteurs, la communication et l’intégration de capteurs
- Nombreuses fonctions de sécurité
- Prise en charge REST pour toutes les API
- Interface utilisateur en ligne sur serveur web intégré
- Intégration parfaite dans l’écosystème SICK AppSpace
- Disponibilité pour d’autres appareils sur demande