Contact
Feedback

Vérification et optimisation
Test de répétabilité

Vérification de la répétabilité dans des conditions de laboratoire

Vos avantages

  • Vérification des appareils en fonction des exigences spécifiques au client
  • Confirmation de la répétabilité des appareils pour le domaine d’application correspondant
  • Pour les intégrateurs système : contrôle du fonctionnement vis-à-vis de ses propres clients
  • Documentation des résultats dans un protocole de contrôle

Aperçu

Vérification de la répétabilité dans des conditions de laboratoire

Avant la livraison, SICK vérifie les appareils commandés sur une période pouvant aller jusqu’à 72 heures dans des conditions de laboratoire. À l’aide de diverses concentrations de gaz d’étalon, la dérive du point zéro et la linéarité sont testées pour le domaine d’application défini. Cela permet de justifier le fait que la répétabilité des appareils commandés se situe dans la plage prescrite.

L’étendue de ces tests est déterminée par la commande et les exigences éventuelles spécifiques au client. Une fois les tests réussis, le client reçoit un protocole de contrôle.

En bref
  • Vérification de la linéarité et de la dérive du point zéro dans des conditions de laboratoire
  • Concentrations du gaz d’étalon et plages de mesure spécifiques au client
  • Durée maximale de la mesure : 72 heures
  • Délivrance d’un protocole de contrôle à la fin du test
  • Exécution du test sur le site de production correspondant de SICK

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Téléchargements

Vers le haut