Contact
Feedback

Vérification et optimisation
Maintenance

Contrôle, entretien et restauration des fonctions définies

Vos avantages

  • Une disponibilité maximale pour des performances accrues
  • Prévention des temps d'arrêt, pannes ou dommages indirects
  • Frais de maintenance planifiables
  • Restauration rapide et fiable des paramètres lors d’un remplacement ultérieur de capteurs

Aperçu

Contrôle, entretien et restauration des fonctions définies

Une maintenance régulière et professionnelle de l’application garantit une grande disponibilité des produits SICK tout en réduisant les temps d'arrêt involontaires. La maintenance comprend le contrôle, l’entretien et la restauration des fonctions des produits SICK et de leur interface avec la machine ou l’installation. Il est ainsi possible de détecter rapidement toute baisse de performance et d’y remédier. Il est également conseillé de prendre des mesures de prévention pour éviter tout dysfonctionnement.

Les experts du service de SICK définissent la fréquence des travaux de maintenance en collaboration avec les clients. Il est aussi possible de rassembler diverses prestations individuellement et selon les besoins des clients dans un contrat de service.

En bref
  • Vérification des conditions ambiantes, dommages, de l’alignement et de l’encrassement du produit SICK
  • Restauration des fonctions définies
  • Contrôle et adaptation des paramètres spécifiques à l’application
  • Archivage des paramètres, test de réception et remise aux collaborateurs

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Téléchargements

Vers le haut