Contact
Feedback

Vérification et optimisation
Inspection de sécurité des machines

Inspection de sécurité individuelle et globale

Vos avantages

  • Définition de la sécurité avec la documentation correspondante dans le rapport d'inspection comme justificatif de l'application de l'obligation de contrôle légale
  • Qualité d'essai élevée grâce à la certification et au contrôle régulier selon la norme CEI 17020 par des organismes indépendants et à la gestion durable des compétences

Aperçu

Inspection de sécurité individuelle et globale

Avant la mise en service d'une machine ou d'une installation, l'exploitant doit prouver que tous les dangers ont été identifiés et que les mesures de protection ont été efficacement mises en œuvre. Contrairement à l'inspection d'un dispositif de protection unique, lors de l'inspection de sécurité des machines, l'état de la sécurité de la machine est évalué dans son ensemble. Les experts de SICK vérifient en 16 contrôles individuels maximum que tous les dangers essentiels ont été pris en compte, correctement évalués et que des mesures adéquates ont été mises en œuvre efficacement. Outre les dispositifs de protection techniques, des éléments d'entraînement, de commande, des signaux acoustiques et optiques, ainsi que la documentation de la machine, peuvent également être concernés.

En bref
  • Contrôle des principaux risques d'une machine
  • Contrôle des dispositifs de protection techniques en termes de dimensionnement, d'installation et de fonctionnement corrects
  • Vérification des mesures de commandes de sécurité électriques, pneumatiques et hydrauliques en termes de fonctionnement et d'efficacité
  • Création d'un rapport d'inspection

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Téléchargements

Vers le haut