Contact
Feedback

Vérification et optimisation
Factory Acceptance Test

Être sûr de la qualité du produit et des fonctionnalités commandées

Vos avantages

  • Vérification des produits commandés avant leur livraison
  • Vérification de la qualité et du fonctionnement des produits
  • Pour les intégrateurs système : s’assurer du bon fonctionnement vis-à-vis des propres clients
  • Confirmation de la fonctionnalité par un compte rendu de réception et d’inspection
  • Aperçu du principe de fonctionnement et de la production chez SICK

Aperçu

Être sûr de la qualité du produit et des fonctionnalités commandées

Pour que les produits fonctionnent comme le client les a commandés, SICK propose un Factory Acceptance Test. Cela signifie qu’avant la livraison, une équipe d’experts de SICK contrôle les produits en présence du client à l’aide d'un compte rendu spécifique au produit. Le test a lieu chez SICK. L’étendue du contrôle est déterminée par le type de commande et les exigences éventuelles spécifiques au client. Le test est destiné à prouver que les produits correspondent aux attentes du client quant à leurs fonctionnalités. Un compte-rendu de réception et d’inspection qui confirme la fonctionnalité des produits est remis au client. Le Factory Acceptance Test permet en plus au client de mieux connaître le principe de fonctionnement de SICK directement sur place. De plus, le client peut se faire une idée des conditions de production de SICK.

En bref
  • Vérification de l’exhaustivité, de la qualité et du fonctionnement des produits commandés
  • Exécution des tests sur le site de production correspondant de SICK
  • Aperçu de la production de produits comparables
  • Protocole de réception et de contrôle

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Téléchargements

Vers le haut