Contact
Feedback

Vérification et optimisation
Étalonnage

Fiabilité des processus des plus élevées grâce à l’étalonnage

Vos avantages

  • Précision optimale et des résultats de mesure
  • Sécurité pour l’entreprise et les clients
  • Un seul fournisseur pour l’appareil de mesure et l’étalonnage
  • Contrôle des processus fiable et continu
  • Étalonnage dans des conditions en laboratoire définies
  • Justificatif écrit du respect des caractéristiques d’appareil promises

Aperçu

Fiabilité des processus des plus élevées grâce à l’étalonnage

SICK est un fabricant fiable de technologies d’analyse et de processus et dispose de nombreuses années d’expériences dans ce domaine. De plus, SICK est très exigeant sur la longévité, la précision et la stabilité à long terme de ses produits. L’étalonnage constitue un élément essentiel pour assurer l’exactitude de mesure. Les appareils sont alors vérifiés et comparés à une référence et, si cela est techniquement possible, sont calibrés sur les valeurs de référence. Un étalonnage régulier assure que les qualités de l’appareil au sein de la spécification des produits sont respectées même à long terme et que la stabilité des processus est assurée chez nos clients. Ceci économise du temps et des ressources.

En bref
  • Contrôle du fonctionnement par du personnel formé
  • Réalisation de l’étalonnage
  • Évaluation de la différence des mesures
  • Vérification dans des conditions en laboratoire
  • Documentation à l’aide du rapport d’étalonnage

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Cahier des charges

    Étalonnage haute et basse pression pour les compteurs de gaz

    Étalonnage haute et basse pression pour les compteurs de gaz (2)

    Recalibrage pour FLOWSIC600

    Conditions préalables

    L’appareil se trouve dans un état opérationnel

    Déclaration de conformité remplie

    Questionnaire technique rempli (nouvel étalonnage TQ)

    Réparation, maintenance

    Étalonnage 8" de débit basse pression avec air, à pression ambiante : (avec certificat de fabricant)

    Étalonnage 12" de débit basse pression avec air, à pression ambiante : (avec certificat de fabricant)

    Paquet standards :
    1680293 : FL600 4P, 3"-18"
    1680294 : FL600 4P, ≥ 20"
    1680295 : FL600 5C, 3"-18"
    1680296 : FL600 5C, ≥ 20"
    1680297 : FL600 4R, 3"-18"
    1680298 : FL600 4R, ≥ 20"
    1680299 : FL600 2P, 3"-18"
    1680300 : FL600 2P, ≥ 20"

    Paquets premium :
    1680301 : FL600 4P, 3"-18"
    1680302 : FL600 4P, ≥ 20"
    1680303 : FL600 5C, 3"-18"
    1680304 : FL600 5C, ≥ 20"
    1680305 : FL600 4R, 3"-18"
    1680306 : FL600 4R, ≥ 20"
    1680307 : FL600 2P, 3"-18"
    1680308 : FL600 2P, ≥ 20"

    Documentation

    Création d’un rapport d’étalonnage

    Rédaction d’un protocole de réétalonnage

    Rédaction d’un protocole de contrôle

    DuréeEnviron 4 semaines (sans expédition et en fonction de l’étendue des performances)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut