Contact
Feedback

Vérification et optimisation
Contrôle

Des décennies d'expérience au profit de la protection de vos collaborateurs

Vos avantages

  • Définition de la sécurité avec la documentation correspondante dans le rapport d'inspection comme justificatif de l'application de l'obligation de contrôle légale
  • Qualité d'essai élevée grâce à la certification et au contrôle régulier selon la norme CEI 17020 par des organismes indépendants et à la gestion durable des compétences
  • Identification rapide de l'état de la sécurité ou de la période de validité grâce au label de contrôle
  • Sécurité garantie par la détection précoce de changements des conditions d'utilisation et de manipulations
  • Haute disponibilité des machines grâce à des contrôles réguliers et, le cas échéant, l'élimination d'impuretés ou un ajustement
  • Rappel automatique des délais de contrôle requis dans le cadre des contrats de service

Aperçu

Des décennies d'expérience au profit de la protection de vos collaborateurs

Garantir la sécurité des machines et des installations n'incombe pas seulement au fabricant. Les exploitants s'engagent également à mettre à disposition des équipements sûrs. Les experts de SICK apportent leur soutien aux exploitants de machines avec leur savoir et leur expérience. L'inspection avant la mise en service de la machine ou de l'installation certifie que le montage correct et le fonctionnement fiable des équipements de sécurité ont été contrôlés et documentés en conséquence. Les inspections régulières suivantes vérifient le fonctionnement des dispositifs de protection en fonction de l'usage momentané de la machine et selon les délais de contrôle prescrits par la loi. Les changements d'utilisation et les manipulations effectuées sur les dispositifs de protection sont détectés. Pour garantir une qualité d'essai élevée et constante, les experts de SICK sont certifiés et contrôlés régulièrement.

En bref
  • Détermination de la conformité de l'installation des dispositifs de protection optiques à la spécification
  • Contrôle du fonctionnement du dispositif de protection selon l'usage de la machine
  • Création d'un rapport d'inspection et émission d'un label de contrôle

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Téléchargements

Vers le haut