Contact
Feedback

Vérification et optimisation
Contrôle de performances

Contrôle des fonctions définies

Vos avantages

  • Prévention des temps d'arrêt, pannes ou dommages indirects
  • Réaction et planification selon les besoins et la situation
  • Vue d’ensemble des performances du moment

Aperçu

Contrôle des fonctions définies

Des contrôles réguliers et planifiés des performances permettent de réduire les temps d'arrêt involontaires. Le contrôle des performances comprend le contrôle des fonctions définies du produit SICK et de l’interface avec la machine ou l’installation. Il est ainsi possible de détecter rapidement toute baisse de performance et d’y remédier le cas échéant.

Selon l’application et les exigences en matière de disponibilité, le contrôle des performances est effectué sur place, à l’usine chez SICK ou via le SICK Remote Service.

En bref
  • Vérification des conditions ambiantes, d’éventuels dommages, de l’alignement et de l’encrassement du produit SICK
  • Vue d’ensemble des performances
  • Tests de fonctionnement et de communication

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Téléchargements

Vers le haut