Contact
Feedback

Vérification et optimisation
Contrôle de l'équipement électrique

Vérification de la protection face aux risques électriques

Vos avantages

  • Détection précoce de risque de décharge électrique
  • Conformité aux normes de sécurité en vigueur
  • Définition de la sécurité avec la documentation correspondante dans le rapport d'inspection pour la documentation de la machine
  • Qualité de mesure assurée par des instruments sous contrôle
  • Mesure sans intervention sur le câblage existant
  • Qualité d'essai élevée grâce à la certification et au contrôle régulier selon la norme CEI 17020 par des organismes indépendants et à la gestion durable des compétences

Aperçu

Vérification de la protection face aux risques électriques

Lors des travaux de maintenance et de montage particulièrement, il existe un risque de décharge électrique. Même en fonctionnement normal de la machine ou de l'installation, l'opérateur ne doit jamais être exposé à des dangers émanant de l'équipement électrique. Les experts de SICK vérifient si les mesures de protection nécessaires ont été appliquées correctement. Les mesures sont effectuées sans intervenir sur le câblage existant à l'aide d'appareils étalonnés régulièrement.

En bref
  • Détermination du fonctionnement correct du système de mise à la terre selon les exigences de la norme CEI 60204-1
  • Détermination des résistances de contact et des courants de fuite
  • Mise à disposition d'un protocole d'essai décrivant aussi d'éventuels défauts
  • Création d'un rapport d'essai

 

Services SICK pour la sécurité: Conseil, engineering et solutions clé en main

Téléchargements

Vers le haut