Connexion en série sûre

Connexion en série sûre et économique avec diagnostic
Flexi Loop permet la connexion en série de 32 capteurs de sécurité maximum en maintenant le niveau de performance e maximal. Indépendamment du fabricant, des interrupteurs de sécurité et des capteurs de sécurité à sorties OSSD peuvent être combinés. Des informations de diagnostic détaillées sont en outre disponibles pour chaque capteur ou interrupteur.
1 résultat(s) :
Connexion en série sûre et économique avec diagnostic
- Connexion en série de 32 capteurs avec 100 m maximum par segment tout en conservant le niveau de performance e
- Compatibilité avec les capteurs des autres fabricants
- Informations de diagnostic détaillées
- Entrées et sorties standard intégrées
- Alimentation électrique des capteurs comprise
- Câble standard non blindé avec raccordement M12
- Indice de protection IP65 et IP67
- Accessoires intelligents pour le diagnostic de terrain et la mise en service