Une productivité élevée constitue un souci principal de nos clients, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les domaines d’application de l’automatisation à l’extérieur sont nombreux et vont de la surveillance de zones dangereuses dans le monde extérieur jusqu’aux processus de la logistique continus à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
Lorsque des capteurs sont utilisés à l’extérieur, la robustesse du matériel et l’intelligence du logiciel sont des facteurs décisifs. Avec nos solutions de sécurité, nous vous assistons de manière fiable et performante même par temps de pluie, de neige, de soleil ou de brouillard et ce avec des systèmes certifiés.
Nous relevons le défi même dans des conditions ambiantes difficiles comme par exemple dans les carrières à ciel ouvert ou le secteur agricole. Il vous offre ainsi un potentiel totalement nouveau d’augmentation de la productivité et de développement de nouveaux cas d’application.
Découvrez les exemples d’application pour les solutions à l’extérieur
Tondeuse robotisée résistante aux intempéries - sécurisée grâce aux capteurs de SICK
RoviMo® est le premier robot multi-usage au monde entièrement électrique, à conduite autonome, sans émissions de dioxyde de carbone pour les grands espaces verts. L’idée d’un véhicule robotisé autonome pour l’entretien des terrains de sport et de golf ou de parcs provient directement de la pratique : les communes, les équipes d’entretien des terrains de sport et de golf étaient à la recherche d’une solution pour tondre de grandes surfaces de gazon de manière précise et rapide. Grâce à son expérience en matière de sécurité à l’extérieur, SICK leur a fourni un conseil qualifié. Les capteurs de SICK utilisés permettent en plus à RoviMo® de naviguer sans collisions sur les surfaces de gazon - et ce même dans des conditions météorologiques difficiles.
Première tondeuse robotisée pour les grands espaces à l’extérieur dotée de capteurs intelligents

AGVR rend le tracteur sans conducteur sûr pour une utilisation en extérieur
« Au départ, il n’existait pas de scrutateurs de sécurité certifiés pour une utilisation en extérieur. [...] Lorsque notre interlocuteur SICK a mentionné lors d’une visite que SICK travaillait également sur des scrutateurs laser de sécurité pour une utilisation en extérieur, nous avons immédiatement fait part de notre intérêt pour ceux-ci. Et SICK a tenu promesse. Ces scrutateurs d’extérieur font leur travail. »
Wim Luijendijk, directeur général des ventes, AGVR, Pays-Bas
Le scrutateur laser de sécurité outdoorScan3 surveille les tracteurs sans conducteur chez AGVR
Le niveau supérieur de l’intralogistique à l’extérieur
Avec une compétence interdisciplinaire, BASF, SICK et des constructeurs de renom de systèmes de transport sans conducteur travaillent sur un concept pour une chaîne logistique autonome et sans faille à l’extérieur. « Nous voulons lancer un véhicule pour l’extérieur qui est également autonome dans des conditions ambiantes difficiles et qui fonctionne sans surveillance humaine. »
Marco Burkhart, Intralogistic Design, BASF SE, Allemagne
Le scrutateur laser de sécurité outdoorScan3 soumis à un test de résistance chez BASF
Grande disponibilité des véhicules sans conducteur même dans des conditions météorologiques défavorables
« Pour nous, le domaine extérieur est devenu tout à coup identique au domaine intérieur d’un point de vue de la sécurité. »
Mathias Magg, chef d’équipe pour le développement des logiciels, serva transport systems, Allemagne
Le scrutateur laser de sécurité outdoorScan3 est utilisé chez serva transport systems
Informations supplémentaires sur Outdoor Safety chez SICK
Le premier capteur de ce type - -disponibilité élevée même dans des conditions météorologiques défavorables :
Efficace sur la route : l’automatisation devient mobile :
Des capteurs intelligents pour des engins mobiles plus performants
Travailler ensemble pour une automatisation sûre à l’extérieur :
Des solutions de sécurité clé en main d’un fournisseur unique