La distinction entre l’homme et le matériau : sécurité sans faille dans les processus de fabrication automatisés

A man stands next to a plant with an automated material transport system.
A man stands next to a plant with an automated material transport system.

Le transport de matériel automatique dans et hors des zones dangereuses peut être protégé par différentes solutions afin d’éviter de mettre en danger les personnes. En même temps, la distinction fiable entre l’homme et le matériau maintient le flux de matériau et contribue ainsi de façon active à l’augmentation de votre productivité.


Variante de solution 1 : inhibition (muting) avec barrage immatériel de sécurité, barrières photoélectriques de sécurité ou des scrutateurs laser de sécurité

Example: Muting using a safety laser scanner

Protection d’une machine par un système d’inhibition (muting), composé d’un dispositif de protection combiné avec des capteurs d’inhibition (muting) (par ex. barrières réflex). Grâce à la disposition des capteurs d’inhibition (muting) le matériau à transporter est détecté en tant que tel et le dispositif de protection est limité dans le temps et inhibé en fonction du processus. Les personnes sont clairement détectées. Les barrages immatériels de sécurité, les barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux ou des scrutateurs laser de sécurité peuvent être utilisés comme capteurs de sécurité.

Variante de solution 2 : détection des motifs avec barrage immatériel de sécurité

Example: Pattern recognition using a safety light curtain

Un barrage immatériel de sécurité disposé de façon horizontale protège les points de réception et de livraison sans capteurs d’inhibition (muting). Avec la fonction de détection de motifs dynamique à apprentissage automatique, le barrage immatériel de sécurité distingue clairement le personnel du matériau. Sans capteurs secondaires supplémentaires, il différencie efficacement les échantillons d’objets autorisés des jambes d’une personne, par exemple. Des perturbations suite à de petits objets, par ex. des câbles électriques ou des restes de films pénétrant le champ de protection sont tolérées par le barrage immatériel. Cette solution offre ainsi une sécurité maximale alliée à une disponibilité maximale.

 

Nos solutions pour la distinction entre l’homme et le matériau

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert