Solutions de détection pour l’industrie des semi-conducteurs
La sécurité à chaque étape du processus - les capteurs de SICK, des composants clés pour des performances de pointe dans l’industrie des semi-conducteurs
Plus d’informations
Accueil Secteurs Secteurs Électronique Solutions de détection pour l’industrie des semi-conducteurs
L’industrie des semi-conducteurs compte parmi les principaux moteurs de la technologie moderne et pose des exigences très élevées en matière de précision, de stabilité des processus et de compatibilité avec les salles blanches. Pour fabriquer des puces de plus en plus complexes et performantes destinées à des applications telles que l’IA, l’automobile, l’automatisation industrielle ou l’électronique grand public, les processus de production doivent être absolument fiables, efficaces et propres.
Les solutions de détection de SICK font partie intégrante de la fabrication des semi-conducteurs depuis de nombreuses années et aident les fabricants du monde entier à optimiser leurs lignes de production. Elles offrent des capteurs précis, robustes et sûrs pour les applications les plus diverses - des processus Frontend très complexes et de la fabrication entièrement automatisée de wafers aux applications Backend fiables dans transformation ultérieure des puces en passant par la manipulation en salle blanche.
Avec des capteurs intelligents, une intégration sans faille et une grande précision de mesure, SICK contribue de manière décisive à améliorer durablement la qualité, la productivité et la disponibilité des installations dans la production de semi-conducteurs.
La production de wafers fait appel à des capteurs optiques, de distance, de positionnement et d’identification de haute précision. Ils sont utilisés pour la manipulation des wafers, la détection de position, le contrôle des bords, le guidage de robot, la surveillance du transport ainsi que la sécurité des processus en salle blanche.Les capteurs typiques sont les capteurs de distance laser, les capteurs LiDAR, les systèmes de caméras, les lecteurs de codes-barres/RFID ainsi que les capteurs de présence et de détection d’objets, qui garantissent une fabrication de wafers sans erreur, sans contamination et automatisée.
Les wafers à semi-conducteurs peuvent présenter des rayures, des impuretés de particules, des microfissures, des éclatements de bords, des défauts de structure ainsi que des défauts de revêtement. Ces défauts sont détectés par des systèmes d’inspection optique, des caméras 2D / 3D, le balayage laser, la surveillance de particules et des capteurs de métrologie précis.
Des capteurs modernes permettent une détection précoce, évitent les rebuts et assurent une fabrication de wafers stable et compatible avec les salles blanches.
Un capteur de gaz à semi-conducteurs fonctionne en modifiant la résistance électrique de son matériau semi-conducteur sensible (par exemple, un oxyde métallique) au contact de certains gaz. Lorsque des particules de gaz rencontrent la surface, elles réagissent chimiquement avec l’oxygène absorbé et produisent un changement de résistance mesurable. Celle-ci permet une détection précise des gaz tels que les COV, le CO ou le NO₂ - idéale pour la mesure de la qualité de l’air, la détection des fuites et la surveillance des processus.
Un capteur de température à semi-conducteurs détecte les changements de température en faisant varier la résistance électrique ou la tension de son matériau semi-conducteur avec la température. Cette modification se traduit par un signal électrique mesurable que le capteur évalue avec précision.
Le capteur surveille ainsi les courbes de température de manière fiable et compacte - par exemple dans les appareils électroniques, les processus industriels ou les applications énergétiques.