Des solutions de détection pour l’industrie de l’électronique
Plus de sécurité, de précision et d’efficience à tous les niveaux - concevoir l’univers numérique de demain avec les solutions de détection de SICK.
Plus d’informations
Accueil Secteurs Secteurs Électronique Des solutions de détection pour l’industrie de l’électronique
Le secteur de l’électronique compte parmi les plus puissants moteurs d’innovation du développement industriel. Il se caractérise par des changements rapides, des processus de fabrication extrêmement complexes et l’exigence constante de fournir des composants toujours plus performants dans des délais très courts. Qu’il s’agisse de micropuces ou de systèmes de haute technologie, la fiabilité, la qualité, l’efficacité et le développement continu sont essentiels pour répondre à la demande croissante d’électronique performante.
Avec son portefeuille complet de technologies de détection, SICK soutient le secteur de l’électronique tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos solutions optimisent les principaux indicateurs de processus tels que le rendement, le délai de mise sur le marché, le taux d’erreur, la transparence et la sécurité au travail - et créent ainsi la base de processus de fabrication stables, efficaces et pérennes.
Surveillance en temps réel pour des centres de données sécurisés
ATEX
Solutions de capteurs certifiées ATEX pour les zones à risque d´explosion
Haute température
Solutions de détection pour des mesures fiables à des températures extrêmes
Actualités
The Hermes Standard - Mise à niveau simple des installations SMEMA
Des protocoles de communication de machine à machine et une connexion standardisée verticale des machines à des systèmes informatiques principaux accélèrent la transformation en une usine intelligente.
En savoir plus
Questions fréquemment posées
Les solutions de détection aident le secteur de l’électronique à produire de manière plus durable en collectant des données précises, en détectant les écarts à un stade précoce et en réduisant ainsi la consommation d’énergie et de matériaux ainsi que les déchets. Parallèlement, grâce à une maintenance prédictive, ils augmentent la disponibilité des installations, prolongent la durée de vie des machines et réduisent l’empreinte carbone. De plus, l’optimisation des processus, transparente et basée sur les données, augmente l’efficacité tout au long de la chaîne de création de valeur.
Un système d’inspection en ligne assisté par IA détecte les erreurs en temps réel, corrige immédiatement les écarts et adapte automatiquement les paramètres de l’installation. Les rebuts et la consommation de matériaux diminuent ainsi, la production est plus rapide, plus stable et plus durable.
La fabrication et l’assemblage des circuits imprimés s’effectuent en plusieurs étapes :
tout d’abord, le schéma des pistes conductrices est apposé sur le matériau de base et gravé. Viennent ensuite le perçage, le revêtement ainsi que l’application du vernis à souder et du marquage.
Lors de l’assemblage, les composants électroniques sont assemblés et soudés par procédé SMT ou THT, puis contrôlés automatiquement à la fin du raccordement.
On obtient ainsi un module électronique fonctionnel et dont la qualité est garantie.
Le Hermes Standard permet un échange de données numériques continu entre les machines dans la production électronique. Il transfère automatiquement les données de produit et de processus d’une station à l’autre, améliore la traçabilité et veille à ce que les installations soient préparées de manière autonome pour le produit suivant.
Les temps d’arrêt sont ainsi réduits, les processus sont plus stables et l’ensemble de la ligne est plus transparent et plus efficace.