Par air, mer et terre, SICK assure l’automatisation de haut niveau, la sécurité fonctionnelle et la numérisation en extérieur
Accueil Secteurs Automation extérieure
SICK est un pionnier dans le domaine des solutions de détection en extérieur. Que ce soit par temps de pluie, de neige, en cas de brouillard ou par temps ensoleillé, avec des températures élevées ou basses, les solutions de détection de SICK pour les environnements difficiles résistent à toutes ces conditions. Elles renforcent l’efficacité, la sécurité et la durabilité dans les mines, les aéroports et les ports, sur les voies ferroviaires et la route ainsi que des engins mobiles et des véhicules dans le domaine de l’agriculture et la sylviculture, les exploitations minières et la gestion municipale. Les processus d’assurance qualité spécifiques au client sont entièrement pris en charge par SICK. En tant que partenaire pour des solutions d'automatisation globales en extérieur, SICK commence dès le conseil et est à la disposition des clients avec son vaste portefeuille de capteurs et son réseau de service international.