Aperçu
Capteurs de sécurité pour applications mobiles et fixes
Afin de proposer aux clients une gamme de capteurs LiDar 2D évolutive sans lacunes, SICK complète la série TiM par des capteurs de sécurité qui satisfont aux niveaux de performance b : TiM-S. Ils ont notamment été développés pour des applications mobiles telles que les plate-formes mobiles, les véhicules sans conducteur et les robots de service mobiles. Les capteurs soutiennent la localisation et la prévention des collisions de ces applications. De plus, Tim-S peuvent être utilisés pour des tâches de sécurité dans les applications fixes. Équipés du procédé de mesure HDDM/HDDM+, les TiM-S sont très résistants aux lumières parasites et détectent les objets et les personnes de façon fiable. La taille réduite du capteur et la mise en service intuitive via le logiciel de configuration SOPAS permettent une intégration du capteur sur mesure et presque invisible.
En bref
- Plage de détection large : 0,05 m à 25 m maximum
- Certifié selon la norme ISO 13849
- Consommation électrique réduite (normale 4 W, maximale 16 W)
- Mise en service et configuration immédiate via l’interface USB
- Interface de communication qui combine l’analyse du champ intelligente et la sortie des données